17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 適用管外径1(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL7型 UB貫通金具

通常単価(税別)
4,9064,952
税込単価
5,3975,447
通常出荷日:4日目

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WL7型 UB貫通金具 外形図

( )内寸法は呼び径10Aです。

製品仕様

  • 材質:C3771BE
適用型番樹脂管呼び径L1L2
共用WL7-10-S-2P10A4051
WL7-13-S-2P13A4153

使用例

施工例

UB壁をはさみ込み使用します。

ダブルロックジョイント WL7型 UB貫通金具 施工例

ユニットバスのパネル穴径はφ30で壁厚はMAX14mmです。

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(φ)

適用管外径1(呼び)

最小発注数量
13
10A
1個
17
13A(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,906
( 5,397 )
4日目
4,952
( 5,447 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL7型 UB貫通金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL7型 UB貫通金具
ダブルロックジョイント WL3型 エルボソケット 青銅製
ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 黄銅製
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 青銅製
ダブルロックジョイントP WPL52型 回転エルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格4,906-2,464 -2,6242,5372,6842,400
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3771BECAC406CAC406C3771BECAC406ナイロン
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径UB貫通金具エルボソケットHIVP変換エルボ座付エルボソケット座付エルボソケット回転エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング