17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 適用管外径1(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 青銅製

通常単価(税別)
2,438
税込単価
2,682
通常出荷日:6日目

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(φ)

適用管外径1(呼び)

最小発注数量
13
10A
1個
17
13A(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,438
( 2,682 )
6日目
2,438
( 2,682 )
6日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 青銅製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WL6型 逆座水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WL33型 両座水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 黄銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,4381,955 -2,246 -2,246 -2,531 -1,179 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406C3771BECAC406CAC406CAC406C3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向左座水栓エルボ左座水栓エルボ座付水栓エルボ逆座水栓エルボ両座水栓エルボ座付水栓エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト