17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 適用管外径1(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 黄銅製

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 黄銅製 外形図

製品仕様

  • 材質:C3771BE
適用型番呼び径L1L2
ねじ樹脂管
共用WL14-1310-SRp1/210A3442.5
WL14-1313-S13A3442.5

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(φ)

適用管外径1(呼び)

最小発注数量
13
10A
1個
17
13A(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955
( 2,151 )
4日目
1,964
( 2,160 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

【特長】
・給水・給湯・暖房・融雪・追焚き配管などに幅広くご利用頂けます。
・※冷温水・不凍液用の継手ですので灯油等の油類には使用できません。
・架橋ポリエチレン管とポリブテン管にご使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 黄銅製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL14型 左座水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL6型 逆座水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL33型 両座水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 青銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,955-2,4381,179 -1,635 -1,989 -2,246 -
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3771BECAC406C3771BEC3771BEC3771BECAC406
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向左座水栓エルボ左座水栓エルボ座付水栓エルボ逆座水栓エルボ両座水栓エルボ座付水栓エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング