メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付

型番:

WLSF33-1313-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WLSF33-1313-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[90°エルボ] 両座水栓エルボ
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
17
接続ねじの種類
Rp
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WL33型 両座水栓エルボ 黄銅製 外形図

型番リスト

表示件数
型番
WLSF33-1313-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,221
( 2,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付の型番WLSF33-1313-Sのページです。 型番WLSF33-1313-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付
ダブルロックジョイント WLSF5型 座付水栓エルボ・保温材付
ダブルロックジョイント WLSF6型 逆座水栓エルボ・保温材付
ダブルロックジョイント WL33型 両座水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL33型 両座水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 黄銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,2211,8571,8571,989 -2,531 -1,179 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BECAC406C3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向両座水栓エルボ座付水栓エルボ逆座水栓エルボ両座水栓エルボ両座水栓エルボ座付水栓エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング