メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 青銅製

型番:

WL23-13C-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL23-13C-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[青銅] CAC406
使用流体
冷温水
接続種類
管⇔管 同径
接続種類 管同径
[ユニオンエルボ] 座付エルボソケット
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
17
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WL23-13C-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,684
( 2,952 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 青銅製の型番WL23-13C-Sのページです。 型番WL23-13C-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 青銅製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 青銅製
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 黄銅製
ダブルロックジョイント WL3型 エルボソケット 青銅製
カポリ2ジョイント KSJ3型 ソケット 青銅製
ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ
太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,6842,5372,464 -2,085 -2,6241,778
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406C3771BECAC406CAC406CCAC406C3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径座付エルボソケット座付エルボソケットエルボソケットソケットHIVP変換エルボエルボソケット

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング