17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ダブルロックジョイント WJ35型 銅管変換アダプター

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

商品外観

商品外観

外形図

外形図

適用品番呼び径LW1W2
ねじ樹脂管
共用WJ35-1210-S3/810A55.52423
WJ35-1510-S1/255.52426
WJ35-1213-S3/813A562823
WJ35-1513-S1/255.52826
WJ35-2213-S3/4582834
PEXWJ35A-1516-S1/216A59.53426
WJ35A-2216-S3/4613434
PBWJ35C-1516-S1/216A59.53426
WJ35C-2216-S3/4613434

日本水道協会認証登録品 G-651

呼び径外径肉厚規格
3/8φ12.70±0.030.64JIS H 3300-2012
配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ)
1/2φ15.88±0.030.71
3/4φ22.22±0.030.81

適合銅管サイズ表

WJ35型の施工手順

WJ35型の施工手順

  1. 1.銅管用カッターを用いて管軸に直角になるように切断する。銅管の外面にキズがある場合は切断して、ジョイント部には使用しない。
  2. 2.切断面の管内へのまくれは、リーマまたは、バリ取り工具で除去。
  3. 3.管端修正工具を使用して管端を真円にする。
  4. 4.本体からインサートスリーブ(サヤ管)を取り出し、銅管に差し込む。
  5. 5.本体から押えナットとスリーブを一旦取り外し、押さえナット・スリーブの順で銅管に通す。
  6. 6.銅管端面が本体奥に突き当たるまで、確実に差し込む。銅管の挿入不足抜けや漏水の原因となる。
  7. 7.本体と押えナットを締め付ける(締め付けトルク銅管呼び径3 / 8 : 40N / m、1 / 2 : 50N.m、3 / 4 : 60N.m)。締め付け不足は抜けや漏水の原因となる。
  8. 8.配管終了後は水圧にて管路の漏れを検査。
  • ※ コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ管)を使用してください。
  • ※ 埋設には使用出来ません。

型番リスト

表示件数

適用管材質

適用管外径1

(φ)

適用管外径2(異径の場合)

(φ)

適用管外径1(呼び)

適用管外径2(呼び)(異径の場合)

適用樹脂管区別

適用可能ポリエチレン管 詳細

適用可能ポリブテン管 詳細

最小発注数量
銅 / ポリエチレン / ポリブテン
12.7
13
3/8
10A
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種
1個
銅 / ポリエチレン / ポリブテン
12.7
17
3/8
13A(15A)
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種
1個
銅 / ポリエチレン / ポリブテン
15.88
13
1/2
10A
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種
1個
銅 / ポリエチレン / ポリブテン
15.88
17
1/2
13A(15A)
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種
1個
銅 / ポリエチレン / ポリブテン
22.22
17
3/4
13A(15A)
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種
1個
銅 / ポリエチレン
15.88
21.5
1/2
16A
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-
1個
銅 / ポリエチレン
22.22
21.5
3/4
16A
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-
1個
銅 / ポリブテン
15.88
22
1/2
16A
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種
1個
銅 / ポリブテン
22.22
22
3/4
16A
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
4日目
1,632
( 1,795 )
4日目
1,539
( 1,693 )
4日目
1,431
( 1,574 )
4日目
1,893
( 2,082 )
4日目
1,771
( 1,948 )
4日目
2,018
( 2,220 )
4日目
2,125
( 2,338 )
4日目
2,288
( 2,517 )
4日目

詳細情報

基本情報

銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続するためのワンタッチ樹脂管継手。
【特長】
・外径シールのため流路径が広く、流量が確保しやすい
・パイプとの接続がワンタッチのため、施工性が良い。国内生産品
・WJ35型は銅管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます
・しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」
・銅管側は押えナットの締め付けで完了
・ダブルロックジョイント側はワンタッチ接続のため、施工性が向上した
【用途】
・銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続するのに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WJ35型 銅管変換アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設で使用してよろしいでしょうか。
A
本品は黄銅製ですので埋設使用は不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WJ35型 銅管変換アダプター
ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・モルコ変換ソケット
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)
樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・レジューサ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所ベンカンジャパンベンカンジャパン三興マテリアルサプライベンカンジャパン
通常価格1,431-1,4825,6356,6721,435 -3,387 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目〜4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3604BDC3771BESUS304SUS304黄銅SUS304
使用流体冷温水冷温水水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油
接続種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 違径管⇔管 異径
接続種類 管異径銅管変換アダプター銅管変換エルボレジューサ90°エルボレデューシングユニオンレジューサ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング