17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴ピッチ L1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター(腰高タイプ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター(腰高タイプ) 外形図

製品仕様

  • 材質:C3771BE
適用型番呼び径L1L2H
ねじ樹脂管
共用WJ30-1313H-SRc1/213A6621.525
WJ30-1313HL-S74.53025
WJ30-1313HL-40-S84.54025
WJ30-1313HL-60-S104.56025

使用例

施工例

ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター(腰高タイプ) 施工例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

継手用保温材ストレート13A用(WJ3H-13-5、WJ3H-13)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

型番リスト

表示件数

取付穴ピッチ L1

最小発注数量
66
1個
84.5
1個
104.5
1個
74.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,837
( 2,021 )
4日目
2,067
( 2,274 )
4日目
2,312
( 2,543 )
4日目
1,957
( 2,153 )
4日目

詳細情報

基本情報

床板の下に設置する根太(床板の支え)への取り付けに使用すると便利です。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター(腰高タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター(腰高タイプ)
ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター
ダブルロックジョイント WJ23型 床下取付けアダプター 青銅製
ダブルロックジョイント WJ43型 床下取付けアダプター 黄銅製
ダブルロックジョイント WL35型 床下横取付アダプター
ダブルロックジョイント WL47型 床下アダプター45°タイプ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,837-2,246 -2,2462,014 -2,0022,054
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3771BECAC406CAC406CC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向床下横取付けアダプター床下横取付けアダプター床下取付けアダプター床下取付けアダプター床下横取付アダプター床下アダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング