メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WJ19型 配管アダプター(セパレート)

型番:

WJ19-1313C-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WJ19-1313C-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[青銅] CAC406C
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[メスストレート] 配管アダプター
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
17
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WJ19-1313C-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,537
( 2,791 )
4日目

詳細情報

基本情報

本体と座は取り外し可能な為、施工性に優れています。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WJ19型 配管アダプター(セパレート)の型番WJ19-1313C-Sのページです。 型番WJ19-1313C-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WJ19型 配管アダプター(セパレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WJ19型 配管アダプター(セパレート)
ダブルロックジョイント WJ8型/17型 配管アダプター 青銅製
ダブルロックジョイント WJ8型/17型/34型 配管アダプター 黄銅製
ダブルロックジョイント WJ7型 アダプター 黄銅製
ダブルロックジョイント WJ7型 アダプター 青銅製
ダブルロックジョイント WJ46型 床取出しアダプター
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,5372,246 -1,635 -1,297 -1,796 -2,176
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406CCAC406CC3771BEC3604BDCAC406CC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向配管アダプター配管アダプター配管アダプターアダプターアダプター床取出しアダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング