17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 適用管外径1(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WJ6型 プラグ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WJ6型 プラグ 外形図

製品仕様

  • 材質:CAC406C
適用型番樹脂管呼び径LW
共用WJ6-10C-S10A3724
WJ6-13C-S13A3728

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(φ)

適用管外径1(呼び)

最小発注数量
13
10A
1個
17
13A(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
4日目
1,417
( 1,559 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WJ6型 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WJ6型 プラグ
ダブルロックジョイント HJS型 変換アダプター・プラグセット
ダブルロックジョイント WLSF6型 逆座水栓エルボ・保温材付
ダブルロックジョイント WJ14型 平行めねじ
ダブルロックジョイント WJ20型 平行おねじ
ダブルロックジョイント WJ46型 床取出しアダプター
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,4172,2141,8571,4171,351 -2,176
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406CCAC406CC3771BECAC406CCAC406CC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類プラグ管⇔管 異径ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
適用管材質ポリエチレン / ポリブテンポリエチレン / ポリブテンポリエチレン / ポリブテンポリエチレン / ポリブテンポリエチレン / ポリブテンポリエチレン / ポリブテン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング