17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び(関連部品)(inch)

  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

黄銅継手 インサートスリーブ(サヤ管)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

黄銅継手 インサートスリーブ

黄銅継手 インサートスリーブ
黄銅継手 インサートスリーブ外形図

ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使用。

製品仕様

品番適合銅管サイズφD
QA-030φ9.52×t 0.648.15
QA-031φ12.7 ×t 0.6411.25
QA-032φ15.88×t 0.7114.3
QA-034φ22.22×t 0.8120.4
  • ※ 銅管肉厚(JIS H 3300)Mタイプ用。Kタイプ、Lタイプには使用不可。

銅管サイズ表

呼び径外径肉厚規格
1/4φ9.52 ±0.030.64-
3/8φ12.70 ±0.030.64JIS H 3300-2012
配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ)
1/2φ15.88 ±0.030.71
3/4φ22.22 ±0.030.81

型番リスト

表示件数

呼び(関連部品)

(inch)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
3/8
9.52
1個
1/2
12.7
1個
5/8
15.88
1個
7/8
22.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
4日目
209
( 230 )
4日目
262
( 288 )
4日目
402
( 442 )
4日目

詳細情報

基本情報

コイル軟質銅管をハーフユニオン、ソケットに接続する際使用する黄銅銅管用継手。
【特長】
・日本国内生産品。
【用途】
・ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅継手 インサートスリーブ(サヤ管)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q銅管肉厚Kタイプ、Lタイプには使えますか?
A
本製品は銅管肉厚Mタイプ用です。他のタイプには対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅継手 インサートスリーブ(サヤ管)
銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット
銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング
異径継手 -黄銅タイプ- ナット
異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)
通常価格164-378114 -77 -129 -132 -
通常出荷日4日目在庫品1日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質C3604BD(黄銅)C3604BD(黄銅)黄銅黄銅黄銅黄銅
関連部品種類スリーブナットナットリングナットキャップ
材質(関連部品)C3604BDC3604BD----
表面処理(関連部品)なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング