メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)

通常単価(税別)
378
税込単価
416
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ8(直径8mm)銅管をめねじ接続する際に使用する銅管用継手。【特長】・日本国内生産品。・冷温水・不凍...

詳細を確認
  • 使用する際には別途フレアニップルが必要です。

型番:

NR-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR-011の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
[黄銅] C3604BD(黄銅)
関連部品種類
ナット
材質(関連部品)
C3604BD
表面処理(関連部品)
なし
使用流体(関連部品)
冷温水/エアー/油
使用温度範囲(関連部品)(℃)
-20~120
最高使用圧力(関連部品)(MPa)
1.75
適用管材質(関連部品)
取付ネジ種類(関連部品)
G(めねじ)
取付ネジ呼び(関連部品)
1/4B(8A)
呼び(関連部品)(mm)
8
適用管外径(関連部品)(mm)
8
-
-

商品情報

外形図

銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm) 外形図

製品仕様

最高許容圧力使用温度範囲使用流体材質
1.75MPa-20℃~120℃冷温水・不凍液・油・エアーC3604BD

注:銅管接続用のナットです。樹脂製スリーブ用エルボには使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
NR-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ8(直径8mm)銅管をめねじ接続する際に使用する銅管用継手。
【特長】
・日本国内生産品。
・冷温水・不凍液・油・エアーの配管に最適。
【用途】
・銅管をねじ接続する際に最適。

ご注意

  • 使用する際には別途フレアニップルが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)の型番NR-011のページです。 型番NR-011に関する仕様情報を記載しております。
銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重油等に使用可能ですか?
A
適合する流体は白灯油(JIS1号灯油)となります。重油等にはご使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)
黄銅継手 インサートスリーブ(サヤ管)
フレアナット
銅管用継手 リングナット
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット
フレアー式銅管用継手 ナット
メーカーオンダ製作所オンダ製作所コーヨーミスミSIN LING(シンリン)ミヤコ
通常価格378164 -306370 -114 -332 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質C3604BD(黄銅)C3604BD(黄銅)カドミレス黄銅黄銅黄銅黄銅
関連部品種類ナットスリーブナットナットナットナット
材質(関連部品)C3604BDC3604BD----
表面処理(関連部品)なしなし----

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング