17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径2 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ) 外形図

製品仕様

最高許容圧力使用温度範囲使用流体材質
0.6MPa-20℃~60℃JIS1号灯油(白灯油)C3771BE
  • φ8銅管継手本体を使用して、φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
    φ10配管にはφ10銅管継手本体をご使用下さい。
  • 樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。

規格表

銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ) 規格表

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径2 (M)

(mm)

最小発注数量
メートル 同径
8
-
1個
メートル 同径
10
-
1個
メートル 異径
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
4日目
758
( 834 )
4日目
624
( 686 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 Φ8、Φ10用T型(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 Φ8、Φ10用L型(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ
黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格624-833 -586 -718 -494 -950 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ストレートティーエルボエルボストレートストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式
材質C3771BE(黄銅)C3771BE(黄銅)C3771BE(黄銅)C3771BE(黄銅)C3604BD(黄銅)C3604BD(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
使用流体冷温水 / エアー / 油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング