17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

銅管用継手 Φ8、Φ10用L型(樹脂製スリーブ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用継手 φ8、φ10用L型継手(樹脂製スリーブ) 外形図

製品仕様

  • 材質:C3771BE

規格表

銅管用継手 φ8、φ10用L型継手(樹脂製スリーブ) 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

最小発注数量
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
4日目
758
( 834 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 銅管用継手 Φ8、Φ10用L型(樹脂製スリーブ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 Φ8、Φ10用L型(樹脂製スリーブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 Φ8、Φ10用L型(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 Φ8、Φ10用T型(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)
銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン
黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所群協製作所オンダ製作所
通常価格586-833 -718 -494 -2,024 -950 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
種類エルボティーエルボストレートエルボストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径インチ 同径
材質C3771BE(黄銅)C3771BE(黄銅)C3771BE(黄銅)C3604BD(黄銅)黄銅C3604BD(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0~7.0MPa2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング