17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

通常単価(税別)
2,7553,179
税込単価
3,0313,497
通常出荷日:4日目

銅管側をロウ付けで接続し接触腐食を防止するための継手。【特長】・銅管と異種金属を接続する際の接触腐食を...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

異種金属側をねじ接続して使用

絶縁ユニオン(リング付)の外観

絶縁ユニオン(リング付)の外観

絶縁ユニオン(リング付)の外形図

絶縁ユニオン(リング付)の外形図

品番ねじφdL
OS-384-11/215.8843
OS-237-13/422.2252

日本水道協会認証登録品 G - 109

品番ねじφdL
OS-384-1-S1/215.8843
OS-237-1-S3/422.2252

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

仕様

最小発注数量
22.22
3/4B(20A)
通常品
1個
22.22
3/4B(20A)
日本水道協会認証登録品
1個
15.88
1/2B(15A)
通常品
1個
15.88
1/2B(15A)
日本水道協会認証登録品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,101
( 3,411 )
4日目
3,179
( 3,497 )
4日目
2,755
( 3,031 )
4日目
2,830
( 3,113 )
4日目

詳細情報

基本情報

銅管側をロウ付けで接続し接触腐食を防止するための継手。
【特長】
・銅管と異種金属を接続する際の接触腐食を防止するための継手。
・日本国内生産品。
【用途】
・銅管側をロウ付けで接続し、異種金属側をねじ接続して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設可能でしょうか。
A
青銅製ですので、埋設可となります。ただしパッキンは消耗部品ですので、点検・交換可能な場所でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管逆座付水栓エルボ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所ミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格2,755-2,272 -1,2338412,008 -1,020
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
種類ストレートストレートストレートストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
材質CAC406C(銅合金)CAC406C(銅合金)青銅青銅青銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング