17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

銅管と異種金属を接続する際の接触腐食を防止するための継手

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付) コンパクトタイプの外観

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付) コンパクトタイプの外観

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプの外形図

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプの外形図

品番ねじφdL
OS-377-11/215.8846.5
OS-387-13/422.2248
OS-388-1128.5854.5

日本水道協会認証登録品 G - 109

品番ねじφdL
OS-377-1-S1/215.8846.5
OS-387-1-S3/422.2248
OS-388-1-S128.5854.5

仕様
最高許容圧力 : 1.75MPa
使用温度範囲 : - 20℃〜+90℃
使用流体 : 冷温水
注意
パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けてください。

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

仕様

最小発注数量
15.88
1/2B(15A)
通常品
1個
15.88
1/2B(15A)
日本水道協会認証登録品
1個
22.22
3/4B(20A)
通常品
1個
22.22
3/4B(20A)
日本水道協会認証登録品
1個
28.58
1B(25A)
通常品
1個
28.58
1B(25A)
日本水道協会認証登録品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
4日目
2,318
( 2,550 )
4日目
2,543
( 2,797 )
4日目
2,600
( 2,860 )
4日目
4,535
( 4,989 )
4日目
4,613
( 5,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

冷温水の配管に最適で接触腐食を防止するための継手。
【特長】
・銅管と異種金属を接続する際の接触腐食を防止するための継手。
・日本国内生産品。
・銅管側をロウ付けで接続し、異種金属側をねじ接続して使用。
【用途】
・冷温水の配管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設可能でしょうか。
A
青銅製ですので、埋設可となります。ただしパッキンは消耗部品ですので、点検・交換可能な場所でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプ
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管逆座付水栓エルボ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所ミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格2,272-2,755 -1,2338412,008 -1,020
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
種類ストレートストレートストレートストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
材質CAC406C(銅合金)CAC406C(銅合金)青銅青銅青銅青銅

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング