17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホームリールコレクション URBAN

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

UR0-006

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 117928
商品サイズ37.6×43×36cm
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、ポリエステル糸、ステンレス、鉄
梱包数量2

UR5-Q306R

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 220673
ノズルクイックノズルR
ホーススーパー耐圧タイプ
巻数内径15mm×30m巻き
商品サイズ37.6×43×36cm
材質PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量2

UR4-Q506R

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 220680
ノズルクイックノズルR
ホーススーパー耐圧タイプ
巻数内径12mm×50m巻き
商品サイズ37.6×43×36cm
材質PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量2

型番リスト

表示件数

種類

ホース全長

(m)

散水ホース内径 (mm)

特長

ホース(排水側)先端仕様

給水側先端仕様

トラスココード

最小発注数量
リール本体のみ
-
-
ホースねじれ防止 / 大容量ホースドラム
-
-
-
1個
リール本体+ホース
50
12
水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 大容量ホースドラム
[多機能ノズル] クイックノズルR
蛇口用プラグセット
816-3782
1個
リール本体+ホース
30
15
水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 大容量ホースドラム
[多機能ノズル] クイックノズルR
蛇口用プラグセット
816-3783
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,179
( 7,897 )
5日目
16,985
( 18,684 )
5日目
15,196
( 16,716 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モダンフォルムのしっかりボディー
・クイックノズルR:通水したまま水流調節できます。止水を含め6つの水流が選べます
・大容量ホースドラム:最大で50mまで収納できます
・スーパー耐圧タイプホース:中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます
・コネクターエルボ:ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びに便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームリールコレクション URBANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームリールコレクション URBAN
ホームリールコレクション VARUNA
ホームリールコレクション SHALLO
ホームリールコレクション JUNO
15/20mm×20m 散水ホースリール
15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)
メーカー三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成エスコエスコ
通常価格7,179-7,7199,32512,270 -15,28111,685
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目
給水側接続形状コネクターエルボストレートコネクターエルボコネクターエルボストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト