メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホームリールコレクション SHALLO

型番:

S5-Q206R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S5-Q206Rの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
ホース全長(m)
20
散水ホース内径 (mm)
15
特長
水流調整機能 / ホースねじれ防止
ホース(排水側)先端仕様
[多機能ノズル] クイックノズルR
給水側接続形状
コネクターエルボ
給水側先端仕様
蛇口用プラグセット
トラスココード
816-3697

商品情報

製品仕様

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 220642
ノズルクイックノズルR
ホーススーパー耐圧タイプ
巻数内径15mm×20m巻き
商品サイズ30.8×40×34cm
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量4

型番リスト

表示件数
型番
S5-Q206R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,325
( 10,258 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・充実した機能と安定したスタイル。
・クイックノズルR:通水したまま水流調節できます。止水を含め6つの水流が選べます
・スーパー耐圧タイプホース:中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます
・コネクターエルボ:ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びに便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームリールコレクション SHALLOの型番S5-Q206Rのページです。 型番S5-Q206Rに関する仕様情報を記載しております。
ホームリールコレクション SHALLOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームリールコレクション SHALLO
ホームリールコレクション VARUNA
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
ホームリールコレクション JUNO
IRIS ハイパーリールAタイプ
メーカー三洋化成三洋化成十川産業十川産業三洋化成アイリスオーヤマ
通常価格9,3257,71957,22023,60212,270 -19,011
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
ホース全長(m)20203030-50
散水ホース内径 (mm)151567.01512
特長水流調整機能 / ホースねじれ防止スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止標準 / 回転台座標準 / 回転台座水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 円形ステップ台標準 / 水流調整機能
ホース(排水側)先端仕様クイックノズルRFUNノズルRカプラカプラクイックノズルR-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト