メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホームリールコレクション VARUNA

型番:

V5W-F206R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V5W-F206Rの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
ホース全長(m)
20
散水ホース内径 (mm)
15
特長
スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止
ホース(排水側)先端仕様
[多機能ノズル] FUNノズルR
給水側接続形状
ストレート
給水側先端仕様
蛇口用プラグセット
トラスココード
816-3784

商品情報

製品仕様

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 220475
ノズルFUNノズルR
ホーススーパー耐圧タイプ
巻数内径15mm×20m巻き
商品サイズ30×33.8×33.8cm
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
V5W-F206R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,719
( 8,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性に優れたスタンダードサイズ
・FUNノズルR:軽量・コンパクトな多機能ノズル。止水を含め7つの水流が選べます
・ロータリーコネクター:ホースのねじれを防ぎます
・蛇口用プラグセット:蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームリールコレクション VARUNAの型番V5W-F206Rのページです。 型番V5W-F206Rに関する仕様情報を記載しております。
ホームリールコレクション VARUNAのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
工場内備品
4
満足度:4.0
この商品は、自社工場で蛇口から直接水を入れることが難しい場所で水を入れることができるように購入したものです。一般仕様のホ...もっと読む
0人が参考にしています。
会社玄関水道に設置
4
満足度:4.0
価格もリーズナブルで商品も安定感がありとても使い安い。 ちょっと場所をとるのが難点です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームリールコレクション VARUNA
ホームリールコレクション SHALLO
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
ホームリールコレクション JUNO
IRIS ハイパーリールAタイプ
メーカー三洋化成三洋化成十川産業十川産業三洋化成アイリスオーヤマ
通常価格7,7199,32557,22023,60212,270 -19,011
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
ホース全長(m)20203030-50
散水ホース内径 (mm)151567.01512
特長スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止水流調整機能 / ホースねじれ防止標準 / 回転台座標準 / 回転台座水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 円形ステップ台標準 / 水流調整機能
ホース(排水側)先端仕様FUNノズルRクイックノズルRカプラカプラクイックノズルR-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト