メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セーフティープランジャー TSP10

通常単価(税別)
2,854
税込単価
3,139
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。【特長】・ロックをされている時、...

詳細を確認

型番:

TSP10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSP10の仕様・寸法情報

種類
レバータイプ
ロック機構
リターン
取付方法
ねじ込み
ネジ径 B(mm)
10
ピンA(mm)
5
全長
標準
本体材質
[スチール] SUM22L
先端材質
SUS303
本体表面処理
ユニクロメッキ
オールステンレス
非対応
金具材質
SUM22L
トラスココード
449-5101

商品情報

外形図

セーフティープランジャー TSP10 外形図

製品仕様

仕様材質
レバー亜鉛ダイカスト
黒クロメートメッキ
本体SUM22L
ユニクロメッキ
ピンSUS303
付属品

規格表

セーフティープランジャー TSP10 規格表

使用例

使用方法

セーフティープランジャー TSP10 使用方法図

型番リスト

表示件数
型番
TSP10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,854
( 3,139 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。
【特長】
・ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。
・ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。
・ロック時・解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティープランジャー TSP10の型番TSP10のページです。 型番TSP10に関する仕様情報を記載しております。
セーフティープランジャー TSP10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティープランジャー TSP10
インデックスプランジャ ノック式タイプ
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
インデックスプランジャ PLY
インデックスプランジャー(ショートタイプ)(NDXNS)
メーカー東信製作所ミスミ小西製作所ミスミ鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格2,8542,240 -1,842 -2,420 -1,522 -1,580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類レバータイプ特殊ノブリング付レバータイプ標準ノブ標準ノブ
ロック機構リターンノック式リターンレバー式ロック機構付きリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
ネジ径 B(mm)10-----
ピンA(mm)5-----

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング