メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低床キャスター

型番:

TDC-55.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TDC-55.5の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
樹脂
金具材質
PA6
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
21
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
20
車輪材質
ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
54.5
許容荷重(daN)
30
荷重区分
軽荷重
特性
低床重荷重
車輪幅 W(mm)
15
旋回半径(mm)
20.5
カラー
本体材質
ナイロン
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

低床キャスター 外形図

製品仕様

  • 車輪径:φ20
  • 許容荷重:30daN
  • 材質:本体/ナイロン、車輪/ナイロン

規格表

型番許容荷重
daN
取付高さ
H(mm)
取付外径
B(φ)
取付リブ込
b(φ)
外径
P(φ)
取付部厚み
E(mm)
内部旋回半径
C(mm)
床から高さ
F(mm)
製品高さ
G(mm)
偏心
I(mm)
旋回半径
J(mm)
車輪径
D(mm)
車輪幅
W(mm)
TND -55.5302154.555.56011.520.511.932.110.520.52015

使用例

低床キャスター 使用例

型番リスト

表示件数
型番
TDC-55.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付高さが低く、製品高さ制限が厳しい場合や転倒防止などに活躍します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床キャスターの型番TDC-55.5のページです。 型番TDC-55.5に関する仕様情報を記載しております。
低床キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床キャスター
低床式旋回キャスターストッパーなし K-54
低床重量用自在キャスターストッパーなし K-570J
ステンレス低床重量用自在キャスターストッパーなし K-1570J
低床超重量用自在キャスターストッパーなし K-590J
低床超重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-610J
メーカー東信製作所タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8472,53912,830 -50,794 -21,9034,104 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイプ樹脂プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質PA6冷間圧延鋼板(SPC)熱間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板冷間圧延鋼板(SPC)
取付高さ【範囲選択】(mm)~5050.1~70130.1~170130.1~170--
取付け高さ H(mm)2157----
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.0035.01~80.00750.01~750.01~485.01~750.00485.01~750.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング