17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

NW・NWS type プレートタイプ

通常単価(税別)
1,0891,537
税込単価
1,1981,691
通常出荷日:8日目

高級感あるクロームメッキデザインキャスター。屋内使用の家具・什器等に最適です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NW・NWS type プレートタイプ 外形図

NW-P

製品仕様

  • 車輪径:40~50mm
  • 許容荷重:50~80daN

材質

  • 本体:亜鉛ダイカスト
  • 車輪:ナイロン
  • キャップ:ステンレス/ナイロン

規格表

NW・NWS type プレートタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
50.1~70
59.5
40
なし
35
50
42.5
38
10
1個
70.1~100
73
50
なし
40
80
48
47
10
1個
50.1~70
59.5
40
回転ストッパ付
35
50
42.5
48
10
1個
70.1~100
73
50
回転ストッパ付
40
80
48
59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089
( 1,198 )
8日目
1,296
( 1,426 )
8日目
1,417
( 1,559 )
8日目
1,537
( 1,691 )
8日目

詳細情報

基本情報

高級感あるクロームメッキデザインキャスター。屋内使用の家具・什器等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW・NWS type プレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW・NWS type プレートタイプ
NW・NWS type ボルトタイプキャスター
TND type プレートタイプ
木製双輪 type プレートタイプ
デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付
T・TS type プレートタイプ
メーカー東信製作所東信製作所東信製作所東信製作所ナンシン東信製作所
通常価格1,089-1,064 -685 -2,152 -1,419 -554 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪樹脂 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質SPCCSWCHSPCCSPCC樹脂SPCC
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00~35.00~35.0035.01~80.0035.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50~50~50~50-
車輪材質ナイロンナイロンナイロン天然木(ブナ)/ウレタンゴムナイロン・黒ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング