17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用ホースの呼び(φ)

    ~mm
  • ホース接続部外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Sカラー金具

通常単価(税別)
5,12273,226
税込単価
5,63480,549
通常出荷日:7日目

S型ジョイントを用いて接続するホース先端に取付ける継手です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ビクトリックSカラー金具 呼称250,300外形図

250,300

ビクトリックSカラー金具 呼称200以下外形図

200以下

規格表

ビクトリックSカラー金具 規格表

型番リスト

表示件数

適用ホースの呼び

(φ)

ホース接続部外径

(φ)

最小発注数量
38
37.6
1個
50
50.3
1個
65
63.8
1個
75
76.5
1個
100
101
1個
125
125
1個
150
152
1個
200
203
1個
250
256
1個
300
306.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,122
( 5,634 )
7日目
5,544
( 6,098 )
7日目
6,070
( 6,677 )
7日目
6,695
( 7,365 )
7日目
8,910
( 9,801 )
7日目
12,550
( 13,805 )
7日目
17,174
( 18,891 )
7日目
29,143
( 32,057 )
7日目
58,853
( 64,738 )
7日目
73,226
( 80,549 )
7日目

詳細情報

基本情報

S型ジョイントを用いて接続するホース先端に取付ける継手です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカラー金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカラー金具
ホース金具 M1
JISフランジ金具
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ウレタンホースジョイント(自在金具)
ホース専用継手 エイトニップル S
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマートヨックス八興八興
通常価格5,122-3,279 -31,8985,482 -666 -2,640 -
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類ホース金具ホース金具ホース金具ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品
本体材質鉄(SS)鉄(SS)鉄(SS)SCS13(SUS304相当)真鍮SUS316L
形状ストレートストレートJISフランジストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコ袋ナットナットリブ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング