メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用ホースの呼び(φ)

    ~mm
  • ホース接続部外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

JISフランジ金具

型番:

JISK-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JISK-150の仕様・寸法情報

種類
ホース金具
使用流体
本体材質
[スチール] 鉄(SS)
形状
JISフランジ
ホース接続種類
タケノコ
適用ホースの呼び(φ)
150
ホース接続部外径(φ)
152
-
-

商品情報

外形図

JISフランジ金具 呼称250,300外形図

250,300

JISフランジ金具 呼称200以下外形図

200以下

規格表

JISフランジ金具 規格表

型番リスト

表示件数
型番
JISK-150

適用ホースの呼び

(φ)

ホース接続部外径

(φ)

最小発注数量
150
152
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,898
( 35,088 )
7日目

詳細情報

基本情報

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISフランジ金具の型番JISK-150のページです。 型番JISK-150に関する仕様情報を記載しております。
JISフランジ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISフランジ金具
ホース金具 M1
Sカラー金具
ウレタンホースジョイント(自在金具)
鋳鉄製フランジ型ホースニップル
循環口「循王」 無極性循環口 ホース金具セット 13Aソケット
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー八興大阪継手バルブ製作所オンダ製作所
通常価格31,8983,279 -5,122 -666 -8,025 -1,420
通常出荷日7日目7日目7日目1日目10日目〜4日目
種類ホース金具ホース金具ホース金具ホース用継手ホース用継手ホース金具セット
使用流体水 / 空気 / 油冷温水
本体材質鉄(SS)鉄(SS)鉄(SS)真鍮FC200黄銅
形状JISフランジストレートストレートストレートフランジソケット
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコナットタケノコタケノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング