メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適応サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

いたずら防止ねじ 専用工具 十字ピン用ビット

型番:

PH03B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH03Bの仕様・寸法情報

取付穴形状
十字穴
基本形状
関連部品
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
適応サイズ
M6
RoHS?
10

商品仕様

外形図

いたずら防止ねじ 専用工具 十字ピン用ビット 外形図

L=25.4mm

製品仕様

サイズ型番適応サイズ六角対辺
#2PH02BM3,M4,M56.35
#3PH03BM66.35

型番リスト

表示件数
型番
PH03B

適応サイズ

RoHS?最小発注数量
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
2サイズ展開 いたずら防止用十字ピンTRF対応の専用ビット。
【仕様】
取付穴形状:十字穴


※対応するいたずら防止ねじ詳細はこちらをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたずら防止ねじ 専用工具 十字ピン用ビットの型番PH03Bのページです。 型番PH03Bに関する仕様情報を記載しております。
いたずら防止ねじ 専用工具 十字ピン用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたずら防止ねじ 専用工具 十字ピン用ビット
いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ビット
いたずら防止ねじ 十字ピンナベ小ねじ
いたずら防止ねじ 専用工具 トライクル用ビット
いたずら防止ねじ 専用工具 ツー・ホール用ビット
いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ロングビット
メーカーサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーション
通常価格1,4901,592 -235 -3,997 -2,323 -2,100
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
取付穴形状十字穴トライウィング十字穴トライクルツーホールトライウィング
基本形状関連部品関連部品標準(丸)関連部品関連部品関連部品
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング