17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用ビット

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ種類

適応サイズ

RoHS?最小発注数量
全ねじ
M2
10
1個
全ねじ
M2
10
1個
全ねじ
M2.6
10
1個
全ねじ
M3/3.5ボタン タッピング
10
1個
全ねじ
3.5サラ タッピング/4.2ボタン タッピング
10
1個
-
M4/4.2サラ タッピング
10
1個
全ねじ
M5/4.8
10
1個
全ねじ
-
10
1個
全ねじ
M8
10
1個
全ねじ
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,906
( 2,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,906
( 2,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,803
( 3,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
4日目
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,803
( 3,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
4日目
2,398
( 2,638 )
4日目
2,486
( 2,735 )
4日目

詳細情報

基本情報

TRF専用工具,6-ロブ用ビット,バラ(1個から購入可能)【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴


※対応するピン・ボタン6-ロブボルト詳細はこちらをご参照ください。
※対応するピン・サラ6-ロブボルト詳細はこちらをご参照ください。
※対応するピン・ナベ6-ロブ小ねじ平W+SW組み込み詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用ビットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
いたずら防止ネジの締結など
3
満足度:3.0
6-ロブのいたずら防止ネジを使用するために購入。ネジ穴にはマッチして、締結などは問題なかったが、長さが3cm位しかなく作...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用ビット
いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用ロングビット
いたずら防止ねじ 専用工具 5-ロブ 梅花用ビット
いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ビット
いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用L型レンチ
いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用ビット
メーカーサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーション
通常価格1,906-2,000 -4,2731,592 -1,347 -1,344 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴梅花トライウィングヘクサロビュラ穴六角穴
基本形状関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング