17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

いたずら防止ねじ ツー・ホールサラタッピング

通常単価(税別)
3971,002
税込単価
4371,102
通常出荷日:3日目

【特長】・2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。・木ねじとしても使用できます...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
3.5
10
10
1個
3.5
13
10
1個
3.5
16
10
1個
3.5
20
10
1個
3.5
25
10
1個
3.5
32
10
1個
3.5
38
10
1個
3.5
50
10
1個
4.2
10
10
1個
4.2
13
10
1個
4.2
16
10
1個
4.2
20
10
1個
4.2
25
10
1個
4.2
32
10
1個
4.2
38
10
1個
4.2
50
10
1個
4.8
10
10
1個
4.8
13
10
1個
4.8
16
10
1個
4.8
20
10
1個
4.8
25
10
1個
4.8
32
10
1個
4.8
38
10
1個
4.8
50
10
1個
4.8
63
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476
( 524 )
3日目
429
( 472 )
3日目
451
( 496 )
3日目
397
( 437 )
3日目
453
( 498 )
3日目
494
( 543 )
3日目
756
( 832 )
3日目
556
( 612 )
3日目
469
( 516 )
3日目
478
( 526 )
3日目
494
( 543 )
3日目
506
( 557 )
3日目
511
( 562 )
3日目
763
( 839 )
3日目
758
( 834 )
3日目
594
( 653 )
3日目
478
( 526 )
3日目
501
( 551 )
3日目
498
( 548 )
3日目
765
( 842 )
3日目
763
( 839 )
3日目
531
( 584 )
3日目
753
( 828 )
3日目
765
( 842 )
3日目
1,002
( 1,102 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
・木ねじとしても使用できます。

商品情報

外形図

いたずら防止ねじ ツー・ホールサラタッピング 外形図

規格表

いたずら防止ねじ ツー・ホールサラタッピング 規格表
いたずら防止ねじ ツー・ホールサラタッピング 規格表2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたずら防止ねじ ツー・ホールサラタッピングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたずら防止ねじ ツー・ホールサラタッピング
いたずら防止ねじ ツー・ホールナベタッピング
いたずら防止ねじ トライウィングナベタッピング
いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブタッピングBタイプ
いたずら防止ねじ ワンサイド 丸頭タッピング
いたずら防止ねじ ピン・サラ6-ロブタッピング
メーカーサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーション
通常価格397-434 -709 -51 -353 -705 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
詳細形状サラなべなべなべボタンサラ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状ツーホールツーホールトライウィングヘクサロビュラ穴ワンサイドヘクサロビュラ穴
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
先端形状とがり先とがり先とがり先平先とがり先とがり先
よく一緒に購入される商品

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング