17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 31日以内

いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルト

未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
10
1個
3
8
0.5
10
1個
3
8
0.5
10
100個
3
10
0.5
10
1個
3
12
0.5
10
1個
3
16
0.5
10
1個
3
20
0.5
10
1個
3
25
0.5
10
1個
4
6
0.7
10
1個
4
8
0.7
10
1個
4
8
0.7
10
100個
4
10
0.7
10
1個
4
12
0.7
10
1個
4
16
0.7
10
1個
4
16
0.7
10
100個
4
20
0.7
10
1個
4
25
0.7
10
1個
4
30
0.7
10
1個
5
10
0.8
10
1個
5
12
0.8
10
1個
5
12
0.8
10
1個
5
16
0.8
10
1個
5
16
0.8
10
100個
5
20
0.8
10
1個
5
20
0.8
10
100個
5
25
0.8
10
1個
5
30
0.8
10
1個
5
40
0.8
10
1個
5
50
0.8
10
1個
6
8
1
10
1個
6
10
1
10
1個
6
12
1
10
1個
6
16
1
10
1個
6
20
1
10
1個
6
25
1
10
1個
6
30
1
10
1個
6
35
1
10
1個
6
40
1
10
1個
6
45
1
10
1個
6
50
1
10
1個
6
70
1
10
1個
8
10
1.25
10
1個
8
12
1.25
10
1個
8
16
1.25
10
1個
8
20
1.25
10
1個
8
25
1.25
10
1個
8
30
1.25
10
1個
8
35
1.25
10
1個
8
40
1.25
10
1個
8
45
1.25
10
1個
8
50
1.25
10
1個
8
55
1.25
10
1個
8
60
1.25
10
1個
10
20
1.5
10
1個
10
25
1.5
10
1個
10
30
1.5
10
1個
10
35
1.5
10
1個
10
40
1.5
10
1個
10
50
1.5
10
1個
10
60
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
3日目
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
3日目
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
31日目
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
3日目
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
3日目
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
3日目
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,426
( 1,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,174
( 1,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,191
( 1,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,249
( 1,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
3日目
1,339
( 1,473 )
3日目
1,677
( 1,845 )
5日目
1,662
( 1,828 )
6日目
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,476
( 1,624 )
3日目
2,435
( 2,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,655
( 2,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,158
( 3,474 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

締付け時のトルク伝達が良好です。

【特長】
・六角穴の中央にピンが立っていて通常の六角レンチが入りません


※専用工具詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバーに取り付けて使用
5
満足度:5.0
お客様からのご要望があり、この商品を購入しました。誰でも容易に開けられないように、装置のカバーに取り付けて使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルト
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン・ボタン六角穴ねじ
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
いたずら防止ねじ ピン・ サラ六角穴ボルト
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)
ピン六角穴・皿小ねじ
メーカーサイマコーポレーションSUNCOトラスコ中山サイマコーポレーションSUNCOSUNCO
通常価格139-91 -600 -174 -20,15929 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
詳細形状ボタンボタンボタンサラボタン
取付穴形状六角穴六角穴ピン付六角穴六角穴六角穴六角穴
材質ステンレスステンレスステンレス(A2)ステンレスステンレスステンレス
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ユニファイ並目UNCメートル並目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング