17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 取付相手形状

  • 最小板厚(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

セルクレストファスナー【1~100個入り】

通常単価(税別)
98460,046特別価格
税込単価
1,08266,051特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特殊ねじの特徴を備え、抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セルクレストファスナーの外形図

SKF

型    式ねじの呼びh
最大
使用可能
最小板厚
取付け
穴 径
+0.08
-0
P
最大
H±0.2B+0.3
-0
S±0.2有効ねじ
寸法
取付穴中心と
板端の最小距離
SKF-M3-009 SM30.80.85.45.389.08.26(4.7)7
SKF-M3-010 S7(5.7)
SKF-M3-011 S8
SKF-M3-209 S1.41.46(4.1)
SKF-M3-210 S7(5.1)
SKF-M3-211 S8(5.7)
SKF-M4-009 SM40.80.86.46.389.09.26(4.4)8
SKF-M4-010 S7(5.4)
SKF-M4-011 S8
SKF-M4-209 S1.41.46(3.8)
SKF-M4-210 S7(4.8)
SKF-M4-211 S8(5.4)
SKF-M5-209 SM51.41.48.88.789.011.26(3.5)9
SKF-M5-211 S8(4.5)

単位:mm

セルクレストファスナーの概要

セルクレストファスナー

セルクレストファスナー

セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分域は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品。

従来の設備(標準プレス機)で圧入

取付方法

取付方法

(1)定められた取付下穴をあける。
米この時取付側の取付穴のバリ等の母材を削り取る処理はせず、そのまま圧入する。
(2)セルクレストファスナーのガイド部(パイロット部)を取付下穴に挿入する。
(3)プレスでローレット部が完全に圧入されるまで加圧する。

高い押抜力、回転トルクが得られる

信頼性

信頼性

圧入することにより、ローレット部が相手板材を塑性変形させ、逆テーパーになったシャンクの周囲に固定されるため、高い押抜力を得ることが可能。
波形状のローレット部が、相手金属を波形に変位させるので、高い回転トルクを得ることが可能。

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

取付相手形状

最小板厚

(mm)

ねじ部長さ

RoHS?最小発注数量
3
φ5.4
0.8
6
10
1個
3
φ5.4
0.8
7
10
1パック

100個入り

3
φ5.4
0.8
8
10
1パック

100個入り

3
φ5.4
1.4
6
10
1個
3
φ5.4
1.4
7
10
1パック

100個入り

3
φ5.4
1.4
8
10
1パック

100個入り

4
φ6.4
0.8
6
10
1パック

100個入り

4
φ6.4
0.8
7
10
1パック

100個入り

4
φ6.4
0.8
8
10
1パック

100個入り

4
φ6.4
1.4
6
10
1個
4
φ6.4
1.4
7
10
1個
4
φ6.4
1.4
8
10
1個
5
φ8.8
1.4
6
10
1個
5
φ8.8
1.4
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,600
( 61,160 )
1日目
56,909
( 62,600 )
1日目
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,600
( 61,160 )
1日目
56,909
( 62,600 )
1日目
58,309
( 64,140 )
1日目
59,247
( 65,172 )
1日目
60,046
( 66,051 )
1日目
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,317
( 1,449 )
1日目
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊ねじの特徴を備え、抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルクレストファスナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルクレストファスナー
セルクレストファスナー(KFタイプ)
セルクレストファスナー(SK30タイプ)
樹脂製ねじ先カバー
焼付防止剤スティック
カラーキャップ 六角頭用 白
メーカーセルジャパンセルジャパンセルジャパンSUNCO八幡ねじ九飛勢螺
通常価格984-753 -1,192 -61 -3,739208 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレス---
用途パネル用パネル用パネル用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング