17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4T タフロック(緩み止めナット)【400~600個入り】

4T タフロック(緩み止めナット)
通常単価(税別)
5,1725,438
税込単価
5,6895,982
通常出荷日:1日目

ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、緩み止め効果が発生します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
1
10
1パック

600個入り

8
1.25
10
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,172
( 5,689 )
1日目
5,438
( 5,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、緩み止め効果が発生します。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

外形図2

外形図2

サイズカシメ部表面処理強度区分
呼び×ピッチ二面幅全高ツバ径AB
M6×1.010.06.6-350°4
M8×1.2513.08.3-350°4
  • ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナット。
  • ナットの6面のうち3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、緩み止め効果が発生。
  • ワックス処理を施しているため、滑らかなトルクで締付け可能。
  • 一体物で脱落の危険性がない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4T タフロック(緩み止めナット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4T タフロック(緩み止めナット)
4T タフロックフランジ
タフロック 細目
タフロック 小形
タフロック 小形・細目
Vロックナット M6
メーカーサトーラシサトーラシSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格5,172-4,9583,9186,2884,85821,422
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート塗装・コーティング
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
表面処理(詳細)三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ステンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング