17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エバタイト 十字穴付(+) トラス小頭(D=8)

エバタイト 十字穴付(+) トラス小頭(D=8)
通常単価(税別)
211213
税込単価
232234
通常出荷日:1日目

低いトルクでねじ込めますので継続作業に最適です。振動にも強く、容易に緩みません。締付け中に切粉を出しに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
1日目
213
( 234 )
1日目

詳細情報

基本情報

低いトルクでねじ込めますので継続作業に最適です。振動にも強く、容易に緩みません。締付け中に切粉を出しにくいので、電気的なトラブルの心配が排除できます。多少の下穴径のばらつきも許容されます。

商品情報

一部、取扱いのないサイズがございます。予めご了承ください。

商品概要

エバタイト 十字穴付(+) トラス小頭(D=8):関連画像

外形図

呼び径 4
dk 基準寸法 8.1
許容差 0
-0.5
k 基準寸法 2.20
許容差 ±0.15


m 参考 3.9
Q 最大 1.83
最小 1.30
十字穴の番号 2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エバタイト 十字穴付(+) トラス小頭(D=8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバタイト 十字穴付(+) トラス小頭(D=8)
サンロック トラス 小頭(D=8)
エバタイト 十字穴付(+) 皿小頭(D=6)
エバタイト 十字穴付(+) 皿小頭(D=7)
エバタイト 十字穴付(+) トラス頭
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝付 B-1形 D=7)
メーカーヤマシナ丸ヱム製作所ヤマシナヤマシナヤマシナSUNCO
通常価格211-210 -209 -207 -210 -208 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状トラストラス低頭皿低頭皿トラス低頭皿
ねじの呼び(M)444444
ねじ山種類タッピングねじタップタイトタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SUS410SUS410SUS410SUS410SUS410SUS304相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング