17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フランジステイブルナット(小形)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

フランジステイブルナット(小形):関連画像

外形図

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅
(B)
対角
(C)
座面径
(φD)
全高
(H)
ネジ高
(L)
ツバ厚
(t)
MIN
基準値 許容差 参考 基準値 許容差 基準値 許容差
M8 1.25 12.0 0
-0.25
13.9 17.0 0
-0.4
8.5 ±0.4 7.5 1.5
M10 1.5 14.0 16.2 19.0 10.0 8.8 1.7

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です。ばね座金も不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フランジステイブルナット(小形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械修理
5
満足度:5.0
弊社パイプシャフト 両端おねじパイプを固定するのに使用 振動でもほとんどゆるまないので大変良い
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジステイブルナット(小形)
ステンレス フランジステイブルナット(小形)
フランジステイブルナット
フランジステイブルナット(細目)
ステンレス フランジステイブルナット
ステンレス フランジステイブルナット(細目)
メーカー双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所
通常価格194-218 -158302136 -346
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスSUS304相当ステンレスステンレスSUS304相当SUS304相当
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング