メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フランジステイブルナット

通常単価(税別)
158
税込単価
174
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です。ばね座金も不要です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FSN-M4-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSN-M4-SUSの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
ゆるみ止め詳細
フリクションナット
RoHS?
10

商品情報

商品概要

フランジステイブルナット:関連画像

外形図

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅
(B)
対角
(C)
座面径
(φD)
全高
(H)
ネヅ高
(L)
ザグリ
深さ
(b)
ザグリ径
(φd b)
ツバ厚
(t)
M I N
基準値許容差参考基準値許容差基準値許容差基準値許容差
M40.77.00
-0.2
8.110.00
-0.4
5.0±0.34.6---0.8
M50.88.09.212.06.45.31.0
M61.010.011.513.06.96.01.2
M81.2513.00
-0.25
15.017.08.5±0.47.51.5
M101.517.019.620.010.08.81.7
M121.7519.00
-0.35
21.924.012.511.02.013.0±0.31.4

型番リスト

表示件数
型番
FSN-M4-SUS

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です。ばね座金も不要です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジステイブルナットの型番FSN-M4-SUSのページです。 型番FSN-M4-SUSに関する仕様情報を記載しております。
フランジステイブルナットのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
機械の部品として
5
満足度:5.0
M6のロックナット、ステンレスが手配でき大変たすかりました。こういった買にくい商品があるので大変便利です。
0人が参考にしています。
作業効率の向上とシンプルな組込みによる無駄削減
5
満足度:5.0
緩みを防止して、材料への攻撃が少ないフランジが付いた緩み止めナットです。 平座金やスプリングワッシャーは入れ忘れたり、入...もっと読む
0人が参考にしています。
機械固定
5
満足度:5.0
ステンレスの板バネ式のゆるみ止めナットは ホームセンターになく 特にステンレスのものは扱いがないので助かった
0人が参考にしています。
長持ち
4
満足度:4.0
ナイロンより長く使えてます。ナットが無くなり、紛失、つけ忘れ防止に助かっています。
0人が参考にしています。
緩み止めナット
5
満足度:5.0
ボルトナットが緩んで落下すると困る箇所に使用 部品点数を少なくするためにフランジ付にしました。 今のところ問題なく使用で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジステイブルナット
フランジステイブルナット(細目)
ステンレス フランジステイブルナット
フランジステイブルナット(小形)
ステンレス フランジステイブルナット(細目)
フランジステイブルナット(小型)(細目)
メーカー双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所
通常価格158302136 -194 -346193
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレスSUS304相当ステンレスSUS304相当ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目メートル細目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング