17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

鉄・ステンレス ステイブル袋ナット【1~1000個入り】

通常単価(税別)
17148,164
税込単価
18852,980
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です。ばね座金も不要です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

鉄・ステンレス ステイブル袋ナット:関連画像

外形図

ナッ卜本体材質
キャップ材質
呼び径 ピッチ 二面幅(B) 全高(H) ねじ高さ h1
(d) (P) 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 (h2) MAX MIN
M4 0.7 7 O
-0.2
8 ±0.5 3 5.8 4.4
M5 0.8 8 9.5 4 7.8 5.6
M6 1 10 10.5 4.2 8 6.2
M8 1.25 13 O
-0.25
13 ±0.6 6.1 10.8 8.6
1
M10 1.5 17 18 ±0.8 7.1 14.1 10.1
1.25
M12 1.75 19 O
-0.35
20.5 9 16.1 12.5
1.5
1.25
M14 2 22 24.5 ±1.0 11.5 19.5 15.5
1.5
M16 2 24 26.5 ±2.0 13 20.8 17
1.5
M20 2.5 30 31 15.6 25 20.6
1.5

鉄は、M12以下2種 M16以上1種 ステンレスは、2種 M20は1種。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

RoHS?最小発注数量
4
[ステンレス] ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
10
1個
5
[ステンレス] ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
10
1個
6
[ステンレス] ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
10
1個
6
[スチール] 鉄
ユニクロメッキ
箱・パック
ユニクロメッキ
-
1パック

1000個入り

8
[スチール] 鉄
クロメートメッキ
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
-
1パック

450個入り

8
[ステンレス] ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
10
1個
8
[スチール] 鉄
ユニクロメッキ
箱・パック
ユニクロメッキ
-
1パック

450個入り

10
[ステンレス] ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
1パック

200個入り

10
[スチール] 鉄
ユニクロメッキ
箱・パック
ユニクロメッキ
-
1パック

200個入り

12
[スチール] 鉄
クロメートメッキ
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201
( 221 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,289
( 27,818 )
1日目
19,991
( 21,990 )
1日目
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,063
( 23,169 )
1日目
48,164
( 52,980 )
1日目
13,299
( 14,629 )
1日目
11,350
( 12,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です。ばね座金も不要です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄・ステンレス ステイブル袋ナットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
食品機械の部品取付
5
満足度:5.0
従来は一般的なロックナットを使用していたがナットからボルトが飛び出ているため安全面で問題があった。袋ナットに変更すること...もっと読む
0人が参考にしています。
安全な締め付け
5
満足度:5.0
振動で緩みやすい位置で、更にボルトのオスネジ先端が露出していると危険(人が触れやすい)な位置にはこれが最も安全
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄・ステンレス ステイブル袋ナット
ステイブル袋ナット メートル並目
キャップ付Uナット
CAP付くさびナット
キャップ付Uナット(細目) スチール
E-LOCK (CAP付き六角ナットタイプ)
メーカー双和製作所双和製作所冨士精密SUNCO冨士精密SUNCO
通常価格171-254 -27 -83 -10314,429 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目
ゆるみ止め詳細フリクションナットフリクションナットUナットくさびナットUナットフリクションナット

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング