17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径 ID(mm)

    ~mm
  • 太さW(また線径(W))(mm)

    ~mm
  • 材料

    • フッ素ゴム
  • 材質コード JIS

  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

OリングSM固定用

通常単価(税別)
16168
税込単価
18185
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

材料はシリコーンゴム、フッ素ゴム、ニトリルゴムがあります。※シリコーンゴム(4C)は赤色です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 ID

(mm)

太さW(また線径(W))

(mm)

材料

呼び番号

材質コード JIS

耐熱温度

(°C)

硬度

最小発注数量
4.5
1.5
シリコーンゴム
SM 5
4種C
-
70
1個
9.5
1.5
ニトリルゴム
SM 10
1種A
-
70
1個
9.5
1.5
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
SM 10
4種D
-
70
1個
10.7
1.5
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
SM 11.2
4種D
-
70
10個
12
1.5
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
SM 12.5
4種D
-
70
1個
14.5
1.5
シリコーンゴム
SM 15
4種C
-
70
1個
31.5
2
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
SM 32
4種D
-
70
1個
34.5
2
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
SM 35
4種D
-
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

材料はシリコーンゴム、フッ素ゴム、ニトリルゴムがあります。
※シリコーンゴム(4C)は赤色です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OリングSM固定用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OリングSM固定用
Oリング(固定用)
固定用OリングGシリーズ
Oリング SO 固定用
Oリング P 運動用・固定用(円筒面)
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
メーカーマスオカ森清化工日近武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業NOK
通常価格16-64 -52 -25 -13 -76 -
通常出荷日在庫品1日目2日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途別SM固定用G(固定用)G(固定用)SO固定用P運動用・固定用P(固定用、運動用)
入り数1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング