メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 ID(mm)

    ~mm
  • 太さW(また線径(W))(mm)

    ~mm
  • 材料

  • 呼び番号

    ~mm
  • 材質コード JIS

  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

OリングJIS B 2401 V (真空フランジ用)

通常単価(税別)
54
税込単価
59
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シリコーンゴムの色は赤になります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 在庫品限りで販売終了となります。数量を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

型番:

V40-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V40-1Aの仕様・寸法情報

用途別
[V(真空フランジ用)] V(真空フランジ用)
内径 ID(mm)
39.5
太さW(また線径(W))(mm)
4
材料
ニトリルゴム
呼び番号
V40
材質コード JIS
1種A
硬度
70
入り数
1
外径 OD(mm)
1
-
-

商品情報

規格表

OリングJIS B 2401 V (真空フランジ用) 規格表

備考)IDの許容差は、4種Cについては上記許容差の1.5倍、4種Dについては上記許容差1.2倍とする。

使用例

ニトリルゴム(NBR)

オイルシール、ガスケット、耐油ホース、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

シリコーンゴム(Si)

パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁用、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)

ふっ素ゴム(FKM)

耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タングライニング、ホース、ポンプ部品など。

技術情報・設計アイデア

1-A.Oリングの種類

用途一般機器用
分類規格
JIS B 2401
区分JIS記号適用
材料別1種A
1種B
2種
3種
4種C
4種D
耐鉱物油用(Hs70)
耐鉱物油用(Hs90)
耐ガソリン用
耐動植物油用
耐熱耐寒用
耐熱用
用途別P番(運動用、固定用)
G番(固定用)
V番(真空フランジ用)
ISO(一般工業用)

1-B.Oリングの規格値と特性値(JIS B 2401)

試験項目材料の種類
JIS記号1種A1種B2種3種4種C4種D
使用明細(耐鉱物油用)(耐鉱物油用)(耐ガソリン用)(耐動植物油用)(耐熱用)(耐熱用)
常態タイプAデュロメーター硬さ
引張強さMPa(kgf/cm2)最小
伸び(%)最小
引張応力MPa(kgf/cm2)最小
(100%伸びのとき)
A70/S±5
9.8(100)
250
2.7(28)
A90/S±5
14.0(150)
100
-
A70/S±5
9.8(100)
200
2.7(28)
A70/S±5
9.8(100)
150
2.7(28)
A70/S±5
3.4(35)
60
-
A70/S±5
9.8(100)
200
1.9(20)
老化試験温度および時間
タイプAデュロメーター硬さ 最大
引張強さ変化率(%)最大
伸び変化率(%)最大
120℃ 70時間
+10
-15
-45
120℃ 70時間
+10
-25
-55
100℃ 70時間
+10
-15
-40
100℃ 70時間
+10
-15
-45
230℃ 24時間
+10
-10
-25
230℃ 24時間
+5
-10
-25
圧縮永久
ヒズミ試験
温度および時間
圧縮永久ヒズミ(%)最大
120℃ 70時間
40
120℃ 70時間
40
100℃ 70時間
25
100℃ 70時間
25
175℃ 22時間
30
175℃ 22時間
40
耐油試験温度および時間
試験油
タイプAデュロメーター硬さ 変化
引張強さ変化率(%)最大
伸び変化率(%)最大
体積変化率(%)
120℃ 70時間
潤滑油No.1
-5~+8
-15
-40
-8~+5
120℃ 70時間
潤滑油No.1
-5~+8
-20
-40
-8~+5
23℃ 70時間
燃料油No.1
-8~0
-15
-25
-3~+5
100℃ 70時間
ブレーキ液
-15~0
-40
-40
0~+12
175℃ 70時間
潤滑油No.1
-10~+5
-20
-20
0~+10
175℃ 70時間
潤滑油No.1
-10~+5
-20
-20
-5~+5
温度および時間
試験油
タイプAデュロメーター硬さ 変化
引張強さ変化率(%)最大
伸び変化率(%)最大
体積変化率(%)
120℃ 70時間
潤滑油No.3
-15~0
-25
-35
0~+20
120℃ 70時間
潤滑油No.3
-10~+5
-35
-35
0~+20
23℃ 70時間
燃料油No.2
-20~0
-45
-45
0~+30
--175℃ 70時間
潤滑油No.3
-10~+5
-20
-20
-5~+5
低温曲げ試験温度および時間
外観
-30℃~-35℃ 5時間
最初2個を試験し、き裂を生じてはならない。ただしこのうち1個にき裂を生じた場合、同じ板材から
改めて2個試験を行い2個ともき裂を生じてはならない。
腐食および
粘りツキ試験
温度および時間
外観
70℃±1℃ 24時間
相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。

備考)耐油試験・低温曲げ試験・腐食及び粘りツキ試験は、JIS B 2401付属書による。

性能・試験情報

ゴムの種類
(ASTM略語)
ニトリルゴム
(NBR)
シリコーンゴム
(Si)
ふっ素ゴム
(FKM)
化学構造プタジェン・アクリ
ロニトリル共重合体
ポリシロキサン6ふっ化プロピレン・
ふっ化ビニリデン共重合体
主な特徴耐油性、耐摩耗性、
耐老化性がよい。
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。
耐油性もよい。
最高の耐熱性と耐薬品性を
もっている。
純ゴム
の性質
比重1.00~1.200.95~0.981.80~1.82
ムーニー粘度ML1+4(100℃)30~100液状65~180
配合ゴムの
物理的性質
および耐性
可能なJISかたさ範囲15~10030~9050~90
引張強さ(MPa)5~254~107~20
伸び(%)100~80050~500100~500
反ぱつ弾性
引裂×~△
耐摩耗性×~△
耐屈曲亀裂性×~○
耐熱性(℃)120200220
耐寒性(脆化温度℃)-10~-30-70~-80-10~-20
耐老化性
耐候性
耐オゾン性×
耐炎性×△~◎
電気絶縁性(Ωcm)
(体積固有抵抗)
102~1010102~10151015~1018
耐ガス透過性
耐放射線性△~○△~◎△~○
配合ゴムの
耐油
耐溶剤性
ガソリン・軽油×~△
ベンゼン・トルエン×~△×~△
トリクレン××~○
アルコール
エーテル×~△×~△×~△
ケトン(MEK)××
酢酸エチル×~△×
配合ゴムの
耐酸
耐アルカリ性
有機酸×~△×
高濃度無機酸
低濃度無機酸
高濃度アルカリ×
低濃度アルカリ

◎すぐれている ○よい △あまりよくない ×よくない

型番リスト

表示件数
型番
V40-1A

内径 ID

(mm)

太さW(また線径(W))

(mm)

材料

呼び番号

材質コード JIS

硬度

最小発注数量
39.5
4
ニトリルゴム
V40
1種A
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリコーンゴムの色は赤になります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 在庫品限りで販売終了となります。数量を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OリングJIS B 2401 V (真空フランジ用)の型番V40-1Aのページです。 型番V40-1Aに関する仕様情報を記載しております。
OリングJIS B 2401 V (真空フランジ用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空設備のメンテナンス(交換用)に
5
満足度:5.0
当社で使用しているタンク内を真空にしてタンク内で作業をさせる生産設備において、点検時に真空フランジ部のO-リングに亀裂が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OリングJIS B 2401 V (真空フランジ用)
JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)
Oリング V 真空フランジ用
Oリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)
オーリング(真空フランジ用/ニトリルゴム)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
メーカーマスオカSUNCO武蔵オイルシール工業NOKエスコエスコ
通常価格542,918 -42 -170 -148 -169 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
用途別V(真空フランジ用)V(真空フランジ用)V真空フランジ用V(真空フランジ用)V(真空フランジ用)V(真空フランジ用)
入り数1-----
外径 OD(mm)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング