メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 ID(mm)

    ~mm
  • 太さW(また線径(W))(mm)

    ~mm
  • 材料

  • 呼び番号

    ~mm
  • 材質コード JIS

  • 硬度

    ~mm
  • 入り数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

OリングJIS B 2401 P 運動用

通常単価(税別)
48
税込単価
53
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シリコーンゴム(4C)は赤色です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

P26-4C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P26-4Cの仕様・寸法情報

用途別
P 運動用
内径 ID(mm)
25.7
太さW(また線径(W))(mm)
3.5
材料
シリコーンゴム
呼び番号
P26
材質コード JIS
4種C
硬度
70
入り数
1
外径 OD(mm)
32.7
-
-

商品情報

外形図

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

Oリング寸法

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

運動用

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

円筒面固定用

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

一体みぞ

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

分割みぞ

例:バックアップリングを使用する場合

バックアップリング1個の場合

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

バックアップリング2個の場合

OリングJIS B 2401 P 運動用 外形図

規格表

OリングJIS B 2401 P 運動用 規格表
OリングJIS B 2401 P 運動用 規格表2

備考)IDの許容差は、4種Cについては上記許容差の1.5倍、4種Dについては上記許容差1.2倍とする。

使用例

ニトリルゴム(NBR)

オイルシール、ガスケット、耐油ホース、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

シリコーンゴム(Si)

パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁用、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)

ふっ素ゴム(FKM)

耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タングライニング、ホース、ポンプ部品など。

技術情報・設計アイデア

1-A.Oリングの種類

用途一般機器用
分類規格
JIS B 2401
区分JIS記号適用
材料別1種A
1種B
2種
3種
4種C
4種D
耐鉱物油用(Hs70)
耐鉱物油用(Hs90)
耐ガソリン用
耐動植物油用
耐熱耐寒用
耐熱用
用途別P番(運動用、固定用)
G番(固定用)
V番(真空フランジ用)
ISO(一般工業用)

1-B.Oリングの規格値と特性値(JIS B 2401)

試験項目材料の種類
JIS記号1種A1種B2種3種4種C4種D
使用明細(耐鉱物油用)(耐鉱物油用)(耐ガソリン用)(耐動植物油用)(耐熱用)(耐熱用)
常態タイプAデュロメーター硬さ
引張強さMPa(kgf/cm2)最小
伸び(%)最小
引張応力MPa(kgf/cm2)最小
(100%伸びのとき)
A70/S±5
9.8(100)
250
2.7(28)
A90/S±5
14.0(150)
100
-
A70/S±5
9.8(100)
200
2.7(28)
A70/S±5
9.8(100)
150
2.7(28)
A70/S±5
3.4(35)
60
-
A70/S±5
9.8(100)
200
1.9(20)
老化試験温度および時間
タイプAデュロメーター硬さ 最大
引張強さ変化率(%)最大
伸び変化率(%)最大
120℃ 70時間
+10
-15
-45
120℃ 70時間
+10
-25
-55
100℃ 70時間
+10
-15
-40
100℃ 70時間
+10
-15
-45
230℃ 24時間
+10
-10
-25
230℃ 24時間
+5
-10
-25
圧縮永久
ヒズミ試験
温度および時間
圧縮永久ヒズミ(%)最大
120℃ 70時間
40
120℃ 70時間
40
100℃ 70時間
25
100℃ 70時間
25
175℃ 22時間
30
175℃ 22時間
40
耐油試験温度および時間
試験油
タイプAデュロメーター硬さ 変化
引張強さ変化率(%)最大
伸び変化率(%)最大
体積変化率(%)
120℃ 70時間
潤滑油No.1
-5~+8
-15
-40
-8~+5
120℃ 70時間
潤滑油No.1
-5~+8
-20
-40
-8~+5
23℃ 70時間
燃料油No.1
-8~0
-15
-25
-3~+5
100℃ 70時間
ブレーキ液
-15~0
-40
-40
0~+12
175℃ 70時間
潤滑油No.1
-10~+5
-20
-20
0~+10
175℃ 70時間
潤滑油No.1
-10~+5
-20
-20
-5~+5
温度および時間
試験油
タイプAデュロメーター硬さ 変化
引張強さ変化率(%)最大
伸び変化率(%)最大
体積変化率(%)
120℃ 70時間
潤滑油No.3
-15~0
-25
-35
0~+20
120℃ 70時間
潤滑油No.3
-10~+5
-35
-35
0~+20
23℃ 70時間
燃料油No.2
-20~0
-45
-45
0~+30
--175℃ 70時間
潤滑油No.3
-10~+5
-20
-20
-5~+5
低温曲げ試験温度および時間
外観
-30℃~-35℃ 5時間
最初2個を試験し、き裂を生じてはならない。ただしこのうち1個にき裂を生じた場合、同じ板材から
改めて2個試験を行い2個ともき裂を生じてはならない。
腐食および
粘りツキ試験
温度および時間
外観
70℃±1℃ 24時間
相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。

備考)耐油試験・低温曲げ試験・腐食及び粘りツキ試験は、JIS B 2401付属書による。

性能・試験情報

ゴムの種類
(ASTM略語)
ニトリルゴム
(NBR)
シリコーンゴム
(Si)
ふっ素ゴム
(FKM)
化学構造プタジェン・アクリ
ロニトリル共重合体
ポリシロキサン6ふっ化プロピレン・
ふっ化ビニリデン共重合体
主な特徴耐油性、耐摩耗性、
耐老化性がよい。
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。
耐油性もよい。
最高の耐熱性と耐薬品性を
もっている。
純ゴム
の性質
比重1.00~1.200.95~0.981.80~1.82
ムーニー粘度ML1+4(100℃)30~100液状65~180
配合ゴムの
物理的性質
および耐性
可能なJISかたさ範囲15~10030~9050~90
引張強さ(MPa)5~254~107~20
伸び(%)100~80050~500100~500
反ぱつ弾性
引裂×~△
耐摩耗性×~△
耐屈曲亀裂性×~○
耐熱性(℃)120200220
耐寒性(脆化温度℃)-10~-30-70~-80-10~-20
耐老化性
耐候性
耐オゾン性×
耐炎性×△~◎
電気絶縁性(Ωcm)
(体積固有抵抗)
102~1010102~10151015~1018
耐ガス透過性
耐放射線性△~○△~◎△~○
配合ゴムの
耐油
耐溶剤性
ガソリン・軽油×~△
ベンゼン・トルエン×~△×~△
トリクレン××~○
アルコール
エーテル×~△×~△×~△
ケトン(MEK)××
酢酸エチル×~△×
配合ゴムの
耐酸
耐アルカリ性
有機酸×~△×
高濃度無機酸
低濃度無機酸
高濃度アルカリ×
低濃度アルカリ

◎すぐれている ○よい △あまりよくない ×よくない

型番リスト

表示件数
型番
P26-4C

内径 ID

(mm)

太さW(また線径(W))

(mm)

材料

呼び番号

材質コード JIS

硬度

入り数

外径 OD

(mm)

最小発注数量
25.7
3.5
シリコーンゴム
P26
4種C
70
1
32.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリコーンゴム(4C)は赤色です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OリングJIS B 2401 P 運動用の型番P26-4Cのページです。 型番P26-4Cに関する仕様情報を記載しております。
OリングJIS B 2401 P 運動用のレビュー
4.9平均満足度:4.910件のレビュー
封止用
5
満足度:5.0
液体配管の接続部の封止用です。送液時の圧力でOリングが良く痛むので、安いものを探していました。耐久性も遜色なく、安くて満...もっと読む
2人が参考にしています。
機械の消耗品の交換
5
満足度:5.0
専門店でしか扱っていない部品の為、簡単に注文出来 納期、価格共大満足です。
1人が参考にしています。
オイルシール
5
満足度:5.0
NBRの入手は容易ですが、シリコンはそこら辺では売ってないので1個から購入できるのは助かります。
1人が参考にしています。
機械修理
5
満足度:5.0
既設品の寸法を測ったところほぼ同じだったので購入した 交換後、問題なく動作している 数量少なくても購入できるのでたすか...もっと読む
0人が参考にしています。
キャブレターのOHに
5
満足度:5.0
マジェスティ125のキャブレターのOH用に購入しました。メーカーのパーツリストでは単品設定がなかった(ASSYのみ)ので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OリングJIS B 2401 P 運動用
JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
運動用OリングPシリーズ
JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)
Oリング P 運動用・固定用(円筒面)
メーカーマスオカSUNCONOK日近SUNCO武蔵オイルシール工業
通常価格4834 -41 -103 -2,918 -13 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜
用途別P 運動用P(運動・固定用)P(固定用、運動用)P(運動・固定用)V(真空フランジ用)P運動用・固定用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング