17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フローホース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フローホース

販売終了

型番

FL-25-10

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟で折り畳み収納が可能です。
・地形になじみやすい構造になっています。
・耐候性に優れています。
・長尺、軽量でしかも操作性に優れています。

ご注意

  • ミスミでは、穴あき加工等の特注対応はお受けできません。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
原材料
PVC
使用温度(℃)
0~50
ブルー
内径
26.5
カットサービス対応
なし
許容圧力(MPa)
0.7
定尺(m)
10
肉厚(mm)
1.3
折幅(mm)
46
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト