17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 許容圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラネット

通常単価(税別)
18,57625,376
税込単価
20,43427,914
通常出荷日:5日目

繊維補強により耐圧性を向上させています。ハイクラスのガーデンホースです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

許容圧力

(MPa)

最小発注数量
ブルー
20
15
0.4
1個
グリーン
20
15
0.4
1個
ブルー
24
18
0.6
1個
グリーン
24
18
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,576
( 20,434 )
5日目
18,576
( 20,434 )
5日目
25,376
( 27,914 )
5日目
25,376
( 27,914 )
5日目

詳細情報

基本情報

繊維補強により耐圧性を向上させています。ハイクラスのガーデンホースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラネット
トヨックス エアーホース[アローホース A]
エクレマーサクションFW型
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
メーカープラス・テクトヨックスプラス・テクミスミ八興八興
通常価格18,576--85,050 --939 --
通常出荷日5日目2日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
使用流体/用途空気水 / 薬品 / 粉体 / 食品水 / 空気薬品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料
金具取付なしなしなしホース単体のみなしなし
原材料PVC塩化ビニールPVC軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
使用温度(℃)-20::60-5::60-20::60---
カットサービス対応なしありなしありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング