17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • 金具

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

テクノフレックス

通常単価(税別)
6,13549,404
税込単価
6,74954,344
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。・柔軟、軽量で操作性に優れています。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 使用温度:-20℃~ 60℃
  • 色:オレンジ

規格表

テクノフレックス 規格表01

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

定尺

(m)

金具

金具種類

破裂圧力

(MPa)

最小発注数量
10
6.5
~10
~7
10
両側
STCセット(DSC、DPC)
10
1個
10
6.5
~10
~7
20
両側
STCセット(DSC、DPC)
20
1個
10
6.5
~10
~7
30
両側
STCセット(DSC、DPC)
30
1個
10
6.5
~10
~7
100
なし
-
100
1個
12.5
8.5
~15
~9
10
両側
STCセット(DSC、DPC)
10
1個
12.5
8.5
~15
~9
20
両側
STCセット(DSC、DPC)
20
1個
12.5
8.5
~15
~9
30
両側
STCセット(DSC、DPC)
30
1個
12.5
8.5
~15
~9
100
なし
-
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,135
( 6,749 )
5日目
8,243
( 9,067 )
5日目
10,366
( 11,403 )
5日目
27,698
( 30,468 )
5日目
11,157
( 12,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,977
( 15,375 )
5日目
18,016
( 19,818 )
5日目
49,404
( 54,344 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。
・柔軟、軽量で操作性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノフレックス
エアー用ホース ニューフレックス
ニューフレックス ワンタッチジョイントセット品
土木・配管・空調用ホース ゴールドフレックスL(軽量型)
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青
メーカープラス・テク八興八興十川産業八興弘進ゴム
通常価格6,135-4,796 -8,013 -11,472 --30,290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目3日目〜6日目〜
種類ストレート-ストレート---
芯数(本)1-1---
材質ポリ塩化ビニル-ウレタン---
最小曲げ半径(mm)150-----
オレンジ-オレンジ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング