17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 許容圧力(MPa)

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

テクノブレード

通常単価(税別)
15,247109,157
税込単価
16,772120,073
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽に出来ま...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 使用温度:-20℃~ 60℃
  • 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)

規格表

テクノブレード 規格表01

性能・試験情報

テクノブレード 試験情報01

注意・禁止事項

  • 使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止して下さい。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

許容圧力

(MPa)

定尺

(m)

破裂圧力

(MPa)

最小発注数量
35
9
4
1
100
6.1
1個
40
11
6
1
100
4.9
1個
55
13.5
8
1
100
6.9
1個
60
15
9
1
100
6.1
1個
70
16
10
1
100
5.6
1個
75
18
12
1
50
4.1
1個
75
18
12
1
100
4.1
1個
95
22
15
0.8
50
3.4
1個
95
22
15
0.8
100
3.4
1個
135
26
19
0.8
50
3.4
1個
135
26
19
0.8
100
3.4
1個
155
29
22
0.8
50
3.8
1個
165
33
25
0.6
50
3
1個
165
33
25
0.6
100
3
1個
210
41
32
0.6
50
2.6
1個
255
48
38
0.5
50
2
1個
380
62
50
0.5
40
2.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,247
( 16,772 )
5日目
16,117
( 17,729 )
5日目
27,782
( 30,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,431
( 29,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,478
( 36,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,701
( 18,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,213
( 34,334 )
5日目
24,252
( 26,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,332
( 49,865 )
4日目
30,208
( 33,229 )
5日目
56,460
( 62,106 )
4日目
36,238
( 39,862 )
5日目
42,622
( 46,884 )
4日目
86,066
( 94,673 )
4日目
56,373
( 62,010 )
4日目
86,975
( 95,673 )
4日目
109,157
( 120,073 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽に出来ます。
・さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
・繊維補強のブレ−ド仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノブレード
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り
耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ
メーカープラス・テク八興TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トヨックスクラレプラスチックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格15,247---2,553 ---
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜8日目3日目〜5日目8日目
使用流体/用途水 / 薬品 / Air / 食品水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料水 / 粉体 / セメント / 粒体水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 食品 / 油(鉱油)粉体 / 粒体粉体 / セメント / 粒体
金具取付なしなしなしなしなしなし
原材料PVC2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー耐摩耗性ゴム+軟質・硬質PVC+補強繊維塩化ビニール軟質PVC+硬質PVC耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線
使用温度(℃)-20::60----10::50-
クリアー透明オレンジナチュラル透明透明+白(補強部)透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング