17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

ガンロック

通常単価(税別)
17,328140,890
税込単価
19,061154,979
通常出荷日:4日目~8日目

ゴムホースに比べて耐候性が優れ、屋外でも長期間使用できます。柔軟性があり操作性に優れています。砕岩機用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズ(mm)定尺
(m)
使用温度許容圧力
(MPa)
破裂圧力
(MPa)
参考重量
(kg/巻)
内径外径
AG-191927.520、100ブルー-20℃~60℃15.87.4、37
AG-252534.51001451

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

定尺

(m)

破裂圧力

(MPa)

最小発注数量
27.5
19
20
20
1個
27.5
19
100
100
1個
34.5
25
100
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,328
( 19,061 )
8日目
86,638
( 95,302 )
4日目
140,890
( 154,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

ゴムホースに比べて耐候性が優れ、屋外でも長期間使用できます。柔軟性があり操作性に優れています。砕岩機用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガンロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンロック
耐摩耗用ホース TACヘラン
クリアグリーンホース
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
メーカープラス・テクTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)三洋化成ミスミ八興八興
通常価格17,328--12,548-939 --
通常出荷日4日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
使用流体/用途Air水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体水 / 空気薬品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料
金具取付なしなしなしホース単体のみなしなし
原材料PVC耐摩耗性ゴム+硬質PVCPVC+ポリエステル糸軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
使用温度(℃)-20::60-0::60---
ブルーグリーンナチュラル透明ブラック透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング