17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 耐負圧力(mmHg)

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エクレマーエアーダクト

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズ(mm)定尺
(m)
使用温度肉厚
(mm)
耐負圧力
(MPa)
許容曲げ半径
(mm)
参考重量
(kg/巻)
内径外径
ED-3838.1(1 1/2)46.550紫透明-20℃~60℃0.8-0.093821
ED-5050.8(2)60.9500.85-0.095025
ED-6563.5(2 1/2)73.6200.85-0.076512.8
ED-7576.2(3)86.3200.85-0.037514
ED-100101.6(4)112.3200.85-0.0210020
ED-125127(5)137.9200.85-0.0212524
ED-150152.4(6)163.9200.85-0.0215032
ED-200202(8)214.9200.85-0.0120048

※外径は参考値です。()はインチ表示です。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

耐負圧力

(mmHg)

定尺

(m)

肉厚

(mm)

最小発注数量
38
46.5
38.1
650
50
50
1個
50
60.9
50.8
650
50
50
1個
65
73.6
63.5
550
20
20
1個
75
86.3
76.2
250
20
20
1個
100
112.3
101.6
160
20
20
1個
125
137.9
127
150
20
20
1個
150
163.9
152.4
120
20
20
1個
200
214.9
202
45
20
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,820
( 101,002 )
4日目
96,408
( 106,049 )
4日目
53,468
( 58,815 )
4日目
53,091
( 58,400 )
4日目
74,514
( 81,965 )
4日目
89,370
( 98,307 )
4日目
119,214
( 131,135 )
4日目
178,698
( 196,568 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
・作業者の静電気による被害や、ICなどの誤作動を防ぎます。
・搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器に適しています。
・屈曲性に富み防音性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクレマーエアーダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクレマーエアーダクト
耐摩耗用ホース TACヘラン
耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース
エクレマーサクションFW型
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
メーカープラス・テクTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)弘進ゴムプラス・テクミスミ八興
通常価格53,091--70,957 -85,050 --939 -
通常出荷日4日目6日目6日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途粉体 / Air水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体蒸気水 / 薬品 / 粉体 / 食品水 / 空気薬品 / インク・塗料 / 溶剤
金具取付なしなしなしなしホース単体のみなし
原材料PVC耐摩耗性ゴム+硬質PVCゴムPVC軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
使用温度(℃)-20::60---20::60--
紫透明紫透明ナチュラル透明ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング