17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 耐負圧力(mmHg)

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

エアーダクトホース

通常単価(税別)
40,764135,965
税込単価
44,840149,562
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・従来のホースに比べ軽量です。・ 屈曲性に富み防音性にも優れています。・使用温度は−20℃〜6...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアーダクトホース 外形図01

規格表

エアーダクトホース 規格表01

※外径は参考値です。( ) はインチ表示です。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

耐負圧力

(mmHg)

定尺

(m)

肉厚

(mm)

最小発注数量
38
グレー
46.5
38.1
650
50
0.8
1個
50
グレー
60.9
50.8
650
50
0.85
1個
65
グレー
73.6
63.5
550
20
0.85
1個
75
グレー
86.3
76.2
250
20
0.85
1個
90
グレー
99.1
89
250
20
0.85
1個
100
グレー
112.3
101.6
160
20
0.85
1個
125
グレー
137.9
127
150
20
0.85
1個
150
グレー
163.9
152.4
120
20
0.85
1個
200
グレー
214.9
202
45
20
0.85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,375
( 77,413 )
4日目
77,497
( 85,247 )
4日目
40,764
( 44,840 )
4日目
50,256
( 55,282 )
4日目
59,583
( 65,541 )
4日目
58,675
( 64,543 )
5日目
70,916
( 78,008 )
4日目
92,198
( 101,418 )
4日目
135,965
( 149,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のホースに比べ軽量です。
・ 屈曲性に富み防音性にも優れています。
・使用温度は−20℃〜60℃です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダクトホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダクトホース
耐摩耗用ホース TACヘラン
トヨックス エアーホース[アローホース A]
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
メーカープラス・テクTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トヨックスミスミ八興八興
通常価格40,764----939 --
通常出荷日4日目〜6日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
使用流体/用途粉体 / Air水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体空気水 / 空気薬品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料
金具取付なしなしなしホース単体のみなしなし
原材料PVC耐摩耗性ゴム+硬質PVC塩化ビニール軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
使用温度(℃)-20::60--5::60---
カットサービス対応なしありありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング