17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウルトラブレード

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズ(mm)定尺(m)許容圧力
(MPa)
使用流体使用温度
内径外径
UB-151519.710、15、20、30、500.4-20℃~60℃グリーン
UB-181822.7500.4

注意・禁止事項

使用前の注意

a 使用温度
  1.ホースの使用可能温度範囲は、およそ-20℃~60℃です。<各製品参照>
  2.ホースは環境温度、流体温度、流体の種類により、性能、耐久性が大きく変化します。例えば、環境温度及び流体温度が60℃になるような状態でご使用された場合は、
     許容圧力はカタログ数値の約1/2となります。
b 使用流体
  1.ホースの材質はポリ塩化ビニール樹脂を主体としております。使用する流体の種類(溶剤、油、アルコール、薬品など)と使用条件(濃度、温度)によっては、
     除々に膨潤あるいは硬化現象を起こす為に使用できないものもあります。カタログ内の耐薬品データ等でご確認のうえ、ご使用下さい。
     耐薬品データの中で使用可能な流体であっても使用圧力、使用温度は許容圧力、使用温度範囲の上限での使用を避け、出来るだけ安全性を考慮し、ご使用下さい。
  2.食品用と表示されていないホースを食品用途にはご使用しないで下さい。また、食品用と表示されているホースは、飲料水・油脂・脂肪性食品を除く食品について
     厚生労働省201号に適合しておりますが、流体や使用条件によって流体に臭気が発生または移行する可能性もありますので、事前にご確認の上ご使用下さい。

使用上の注意

1.ホースを小さく曲げて使用すると、性能が低下するとともに、折れの原因となります。
   特に金具付近で小さく曲げた状態でご使用された場合は、ホースが折れ、破損する原因となります。
2.止水は必ず元栓で行って下さい。
3.ホースは圧力により伸び縮みをしますので十分な余裕を取って配管して下さい。
4.ホースのよじれは、性能を低下させ、破損する原因となります。
5.機械の振動等によりホースに振動を生じ、機械とホースが接触している場合には、ホースが磨耗し、破損する原因となります。
   やむなく接触する場合は、ホースに保護カバーを取り付けて使用して下さい。
6.ホースを配管する際は、絶対にホースが折れ曲がらないように十分注意して下さい。
7.重量物等で踏みつぶさないようにして下さい。ひび割れ等の発生原因になる可能性があり、非常に危険です。
8.ホースを鋭利な刃物等で傷つけないように注意して下さい。破裂破壊等の原因となり、事故につながる恐れが有ります。
9.ホースを引きずらないで下さい。傷つきの原因となります。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

定尺

(m)

最小発注数量
19.7
15
10
1個
19.7
15
15
1個
19.7
15
20
1個
19.7
15
30
1個
19.7
15
50
1個
22.7
18
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,518
( 3,870 )
5日目
5,004
( 5,504 )
5日目
5,370
( 5,907 )
5日目
8,709
( 9,580 )
5日目
11,674
( 12,841 )
5日目
17,394
( 19,133 )
5日目

詳細情報

基本情報

繊維補強により耐圧性を向上させています。エコノミータイプのガーデンホースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラブレード
耐摩耗用ホース TACヘラン
耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
メーカープラス・テクTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ミスミ八興八興
通常価格3,518----939 --
通常出荷日5日目6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
使用流体/用途水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体水 / 粉体 / セメント / 粒体水 / 空気薬品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料
金具取付なしなしなしホース単体のみなしなし
原材料PVC耐摩耗性ゴム+硬質PVC耐摩耗性ゴム+軟質・硬質PVC+補強繊維軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
使用温度(℃)-20::60-----
グリーンオレンジナチュラル透明ブラック透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング