17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 接続ねじの呼び

    • 1/2B
  • 適用ホース内径(呼び径)(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

金属管継手 HN型(ホースニップル)

通常単価(税別)
3621,985
税込単価
3982,184
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ホースを接続するための黄銅製のホース用継手。【特長】・日本国内生産品。・様々なホースに対応するためバリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 HN型(ホースニップル) 外形図

 

製品仕様

最高許容圧力1.75MPa
使用温度範囲-20℃~+120℃
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

型番呼び径φDL
HN-06061/8636
HN-0607736
HN-0608836
HN-06101036
HN-08051/4538
HN-080656.542
HN-0807742
HN-0808842
HN-0809942
HN-0810510.542
HN-08121242
HN-10073/8748
HN-1008848
HN-1009948
HN-1010510.548
HN-10111148
HN-10121248
HN-10141448
HN-13071/2750
HN-1308850
HN-1309950
HN-13101050
HN-1310510.550
HN-13111150
HN-13121250
HN-1312712.750
HN-13141450
HN-13161650
HN-1320520.550
HN-20163/41661.5
HN-20191961.5
HN-20212161.5
HN-252512573
HN-25272773

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径(呼び径)

(φ)

最小発注数量
1/8
6
1個
1/8
7
1個
1/8
8
1個
1/8
10
1個
1/4
6.5
1個
1/4
7
1個
1/4
8
1個
1/4
9
1個
1/4
10.5
1個
1/4
12
1個
3/8
7
1個
3/8
8
1個
3/8
9
1個
3/8
11
1個
3/8
12
1個
3/8
14
1個
3/8
10.5
1個
[1/2B] 1/2
7
1個
[1/2B] 1/2
8
1個
[1/2B] 1/2
9
1個
[1/2B] 1/2
10
1個
[1/2B] 1/2
11
1個
[1/2B] 1/2
12
1個
[1/2B] 1/2
14
1個
[1/2B] 1/2
10.5
1個
[1/2B] 1/2
16
1個
[1/2B] 1/2
12.7
1個
[1/2B] 1/2
20.5
1個
3/4
16
1個
3/4
21
1個
1
25
1個
1
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
564
( 620 )
4日目
564
( 620 )
4日目
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
7日目
564
( 620 )
4日目
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
4日目
449
( 494 )
5日目
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
4日目
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
4日目
420
( 462 )
4日目
745
( 820 )
4日目
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
712
( 783 )
4日目
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
4日目
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,468
( 1,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,985
( 2,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,985
( 2,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホースを接続するための黄銅製のホース用継手。
【特長】
・日本国内生産品。
・様々なホースに対応するためバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・ホースを機械・金属管等に接続する際に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 HN型(ホースニップル)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
試験用部材
5
満足度:5.0
この商品は自社の試験を行うために購入した部品になります。試験自体は外部に委託していますので、使用感についてはよくわかりま...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の水やエアーのホース用継手に使用
3
満足度:3.0
装置の水やエアー配管のホース用継手に、このNH型ホースニップル(HN-2016、HN-2525)とORBIT製のホースク...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の配管改良に使用。
5
満足度:5.0
機器の配管改良に使用。 ホースニップルのサイズ変更で活躍します。 安価で品質も良く満足しています。
0人が参考にしています。
弊社機械に取り付け
3
満足度:3.0
現場組み立ての担当から、至急入手してほしいと依頼があり 納期も1日で入荷したので助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースバンド等は必須でしょうか?
A
抜け止め防止のため必須となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 HN型(ホースニップル)
金属管継手 砲金ホースニップル
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>
金属管継手 ナット付ホースアダプター
ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所MIEテクノオンダ製作所ナゴヤ吉年
通常価格362-2,797 -561 -863600 -892 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ホースニップルホースニップルホース用継手ホースアダプターホース用継手ホース用継手
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油冷温水 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油
本体材質C3604BDCAC406SUS304C3604BDSUS304SCS13
形状ニップルニップルストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング