メカニカル部品技術窓口
【用途】・ロードヒーティング・床暖房・セントラルヒーティング・不凍液は液温の上昇によって、膨張します。...
詳細を確認

| - | SR-461 | SR-462 | |
|---|---|---|---|
| 容量 | 全容量 | 8l | 2.9l |
| 給水上限時 | 3.5l | 1.2l | |
| 最大システム全容量 | 130l | 60l | |
| 使用流体 | 不凍液・冷温水 | ||
| 最高許容圧力 | 0.1MPa | ||
| 逃し弁作動圧力 | 0.08MPa | ||
| 吸気弁作動圧力 | -2kPa | ||
| 使用温度範囲 | -20℃~90℃ | ||



SRH型ヘッダー施工例

融雪ボイラー設置状況

往き戻りヘッダー設置状況

スロープ融雪施工状況
【用途】
・ロードヒーティング
・床暖房
・セントラルヒーティング
・不凍液は液温の上昇によって、膨張します。また温度の下降によって、不凍液は元の量に戻ります。この不凍液の膨張・収縮を吸収するため膨張タンクが必要です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付汎用容器 STV
5通常価格(税別):33,381円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB
0通常価格(税別):12,994円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスビーカー BK
0通常価格(税別):4,619円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~