17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
      [20-2000/1mm単位]
    • 長さ(mm)

      ~mm
        [20-1000/1mm単位]
      • タイプ

        ~mm
      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内
        • 8日以内

      塩ビプレート ESS

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目~8日目

      幅広い用途に適する硬質塩ビプレート。 タキロンプレート総合カタログ2013から引用。【特長】・厚さ精度...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が6型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      規格表

      製品仕様

      一般硬質塩ビプレート

      Tダイ方式を国内で初めて採用した実績ある製品です。熟加工時においても肌戻りや艶飛びが少なく、長尺サイズについても対応できます。
      メッキ装置、エッチング装置他、汎用工業用材料として、広範囲にご使用いただけます。

      特長

      • 優れた耐薬品性
         酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
      • 安定した機械的強度
         引張り、曲げなどの機械的強度に優れ、各種化学装置にも安定して使用できます。
      • 優れた加工性
         切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
      • 軽量性
         比重は鉄の1/5~1/6で、各種化学装置の軽量化ができ、運搬、施工時の取り扱いも容易です。
      • 優れた断熱効果
         金属に比べて断熱性に優れ、装置からの放熱を抑えます。
      • 良好な電気絶縁性
         フェノール樹脂に劣らぬ電気絶縁性を有し、電気機器の部品として適しています。
      • 優れた耐燃性
         自消性ですので、自ら燃焼することはありません。

      注意・禁止事項

      使用上の注意点

      • タキロンプレートを使用する際、温度、薬品、耐候性(紫外線の影響)等の使用条件を十分確認して材料を選定してください。
      • 設計の際、強度計算等の理論だけに片寄らず加工面等の経験的要素を含めた設計を考慮することが重要です。
      • 酸素指数26未満の可燃性プレート(PP、PE、ABS、PET- G等)は消防法の特殊可燃物として法令上で建築物・量・消火器等の規制がありますのでご注意ください。
      • 物性・耐薬品性等の数値評価は代表値であり保証値ではありません。
      • 記載の塩ビプレートは可塑剤を含む軟質PVC、ゴム類、シンナー系クリーニング材などPVCを溶解させる性質を持つものと接触すると接触面の溶解、表面状態の荒れ等を誘発することがありますので接触させないでください。
      • ご使用になる用途に応じ、JIS、UL、食品衛生法などその他の規格に適合する製品を選定ください。

      型番リスト

      表示件数

      板厚

      (mm)

      (mm)

      長さ

      (mm)

      最小発注数量
      2
      20 ~ 1200
      20 ~ 1000
      1個
      3
      20 ~ 1200
      20 ~ 1000
      1個
      5
      20 ~ 1200
      20 ~ 1000
      1個
      2
      1201 ~ 2000
      20 ~ 1000
      1個
      3
      1201 ~ 2000
      20 ~ 1000
      1個
      5
      1201 ~ 2000
      20 ~ 1000
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      幅広い用途に適する硬質塩ビプレート。 タキロンプレート総合カタログ2013から引用。
      【特長】
      ・厚さ精度の高い押出プレートです。
      ・熱加工時においても肌戻りや艶飛びが少なく、長尺サイズについても対応できます。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      塩ビプレート ESSのレビュー
      4.7平均満足度:4.74件のレビュー
      ウイルス飛沫ガード用
      4
      満足度:4.0
      t2のものを購入し,ガードを製作しました.2mmで大きいものは,少し湾曲するので,フレームを使用すると良さそうです.
      2人が参考にしています。
      オリジナル商品に使用しています
      5
      満足度:5.0
      オリジナル商品の装置内が見えるように塩ビ製の透明板をカバーとして取り付けています。ミスミですと注文がしやすいのと、他にな...もっと読む
      0人が参考にしています。
      機械カバーとして使用
      5
      満足度:5.0
      此方の希望サイズに加工して発送してもらえましたので到着するなり即取付けが出来ました。加工も思っていたよりも綺麗にされてい...もっと読む
      0人が参考にしています。
      工具収納棚
      5
      満足度:5.0
      工具収納棚に使用するため購入、塩ビなので接着ができ、切断も容易なので便利です。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      塩ビプレート ESS
      非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)
      非塩ビ系材料 PETプレート(非晶質ポリエステル)
      アクリサンデー板 型板アクリ
      レーザ遮光シート L寸指定タイプ
      PMP(ポリメチルペンテン)プレート
      メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイアクリサンデーミスミミスミ
      通常価格---2,170 ---
      通常出荷日5日目〜3日目〜3日目3日目3日目6日目〜
      材質塩化ビニル(PVC)ポリカーボネート(PC)PETアクリル塩化ビニル(PVC)ポリメチルペンテン(PMP)
      グレードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードレーザ遮光スタンダード
      透明透明透明不透明ブルーグレー透明
      穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し-

      透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング