17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面形熱電対 接地 外形図

製品仕様

熱電対種類K
素線径0.65
階級クラス2
温接点接地型
端子M3Y
測温範囲0 ~ 300℃
被覆熱電対線
温度範囲
0 ~ 180℃

規格表

型式被覆熱電対長
( cm )
TN8-1M100
TN8-2M200
TN8-3M300
TN8-4M400

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,898
( 3,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・K型熱電対。M4丸端子が付いた商品となります
・被覆熱電対線(熱電対素線0.65mmΦ、ガラス被覆上シールド)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金型用
5
満足度:5.0
金型の温度測定用に使用しています。以前から使用しているので慣れもありますが、良いものだと思います。
0人が参考にしています。
金型表面温度測定
5
満足度:5.0
即納対応非常に助かりました。取付場所の制限も少ないので扱いも楽です。
0人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地
汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN4シリーズ回転ネジ付熱電対 接地
汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地
メーカー日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測
通常価格1,997-1,797 -5,446 -4,984 -1,297 -1,356 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目21日目在庫品1日目〜在庫品1日目21日目
種類熱電対熱電対熱電対熱電対熱電対熱電対
熱電対の種類KKKKKK
測温接点接地型非接地型非接地型非接地型接地型非接地型
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
センサ形状シース・保護管なしストレートストレートストレートシース・保護管なしストレート
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト