17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が88型番あります。

汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

汎用形温度センサー TN1シリーズリード線形シース熱電対 非接地 外形図_1

製品仕様

熱電対種類K
階級クラス2
素子数シングル
シース材質SUS316
温接点非接地
端末M3Y

規格表

シース外径D
(mm)
(測温範囲)
シース長L
(cm)
補償導線の
種類
リード線長 M(m)
2M4M
型番型番
φ1.0
(0~650℃)
10EXDTN1-1.0-10-2MTN1-1.0-10-4M
EXATN1-1.0-10-EXA2MTN1-1.0-10-EXA4M
15EXDTN1-1.0-15-2MTN1-1.0-15-4M
EXATN1-1.0-15-EXA2MTN1-1.0-15-EXA4M
20EXDTN1-1.0-20-2MTN1-1.0-20-4M
EXATN1-1.0-20-EXA2MTN1-1.0-20-EXA4M
30EXDTN1-1.0-30-2MTN1-1.0-30-4M
EXATN1-1.0-30-EXA2MTN1-1.0-30-EXA4M
φ1.6
(0~650℃)
10EXDTN1-1.6-10-2MTN1-1.6-10-4M
EXATN1-1.6-10-EXA2MTN1-1.6-10-EXA4M
15EXDTN1-1.6-15-2MTN1-1.6-15-4M
EXATN1-1.6-15-EXA2MTN1-1.6-15-EXA4M
20EXDTN1-1.6-20-2MTN1-1.6-20-4M
EXATN1-1.6-20-EXA2MTN1-1.6-20-EXA4M
30EXDTN1-1.6-30-2MTN1-1.6-30-4M
EXATN1-1.6-30-EXA2MTN1-1.6-30-EXA4M
φ3.2
(0~750℃)
10EXDTN1-3.2-10-2MTN1-3.2-10-4M
EXATN1-3.2-10-EXA2MTN1-3.2-10-EXA4M
15EXDTN1-3.2-15-2MTN1-3.2-15-4M
EXATN1-3.2-15-EXA2MTN1-3.2-15-EXA4M
20EXDTN1-3.2-20-2MTN1-3.2-20-4M
EXATN1-3.2-20-EXA2MTN1-3.2-20-EXA4M
30EXDTN1-3.2-30-2MTN1-3.2-30-4M
EXATN1-3.2-30-EXA2MTN1-3.2-30-EXA4M
φ4.8
(0~800℃)
10EXDTN1-4.8-10-2MTN1-4.8-10-4M
EXATN1-4.8-10-EXA2MTN1-4.8-10-EXA4M
15EXDTN1-4.8-15-2MTN1-4.8-15-4M
EXATN1-4.8-15-EXA2MTN1-4.8-15-EXA4M
20EXDTN1-4.8-20-2MTN1-4.8-20-4M
EXATN1-4.8-20-EXA2MTN1-4.8-20-EXA4M
30EXDTN1-4.8-30-2MTN1-4.8-30-4M
EXATN1-4.8-30-EXA2MTN1-4.8-30-EXA4M
φ6.4
(0~800℃)
15EXDTN1-6.4-15-2MTN1-6.4-15-4M
EXATN1-6.4-15-EXA2MTN1-6.4-15-EXA4M
20EXDTN1-6.4-20-2MTN1-6.4-20-4M
EXATN1-6.4-20-EXA2MTN1-6.4-20-EXA4M
30EXDTN1-6.4-30-2MTN1-6.4-30-4M
EXATN1-6.4-30-EXA2MTN1-6.4-30-EXA4M
φ8.0
(0~900℃)
15EXDTN1-8.0-15-2MTN1-8.0-15-4M
EXATN1-8.0-15-EXA2MTN1-8.0-15-EXA4M
20EXDTN1-8.0-20-2MTN1-8.0-20-4M
EXATN1-8.0-20-EXA2MTN1-8.0-20-EXA4M
30EXDTN1-8.0-30-2MTN1-8.0-30-4M
EXATN1-8.0-30-EXA2MTN1-8.0-30-EXA4M

スリーブ寸法

D外径
φ1.0φ8.0
φ1.6
φ3.2
φ4.8
φ6.4
φ8.0φ10

商品特長詳細

K型シース熱電対。材質SUS316。φ1.0~φ8.0でビニール、ガラスリード線の商品です。

型番リスト

表示件数

特性

リード線長さ

(m)

シース・保護管径

(φ)

シース・保護管長さ

(mm)

測温範囲

(℃)

リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種

RoHS?最小発注数量
標準タイプ / 耐熱
2
1.0
100
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.0
100
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.0
100
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.0
100
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.0
150
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.0
150
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.0
150
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.0
150
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.0
200
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.0
200
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.0
200
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.0
200
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.0
300
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.0
300
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.0
300
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.0
300
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.6
100
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.6
100
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.6
100
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.6
100
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.6
150
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.6
150
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.6
150
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.6
150
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.6
200
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.6
200
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.6
200
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.6
200
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
1.6
300
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
1.6
300
0~650
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
1.6
300
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
1.6
300
0~650
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
3.2
100
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
3.2
100
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
3.2
100
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
3.2
100
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
3.2
150
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
3.2
150
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
3.2
150
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
3.2
150
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
3.2
200
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
3.2
200
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
3.2
200
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
3.2
200
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
3.2
300
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
3.2
300
0~750
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
3.2
300
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
3.2
300
0~750
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
4.8
100
0~800
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
4.8
100
0~800
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
4.8
100
0~800
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
4.8
100
0~800
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
4.8
150
0~800
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
4.8
150
0~800
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
4.8
150
0~800
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
4.8
150
0~800
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ / 耐熱
2
4.8
200
0~800
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ / 耐熱
4
4.8
200
0~800
耐熱ビニール
10
1個
標準タイプ
2
4.8
200
0~800
ガラスウール上シールド
10
1個
標準タイプ
4
4.8
200
0~800
ガラスウール上シールド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,046
( 3,351 )
21日目
3,507
( 3,858 )
21日目
2,953
( 3,248 )
21日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,046
( 3,351 )
21日目
3,507
( 3,858 )
21日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
21日目
3,198
( 3,518 )
21日目
3,692
( 4,061 )
21日目
3,184
( 3,502 )
21日目
3,730
( 4,103 )
21日目
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,969
( 4,366 )
21日目
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,046
( 3,351 )
21日目
3,682
( 4,050 )
21日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,046
( 3,351 )
21日目
3,507
( 3,858 )
21日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
21日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,876
( 4,264 )
21日目
3,184
( 3,502 )
21日目
3,553
( 3,908 )
21日目
3,323
( 3,655 )
21日目
3,969
( 4,366 )
21日目
3,497
( 3,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,092
( 3,401 )
21日目
3,004
( 3,304 )
21日目
3,507
( 3,858 )
21日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,046
( 3,351 )
21日目
4,497
( 4,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,046
( 3,351 )
21日目
3,692
( 4,061 )
21日目
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,553
( 3,908 )
21日目
3,489
( 3,838 )
21日目
4,167
( 4,584 )
21日目
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
21日目
2,861
( 3,147 )
21日目
3,507
( 3,858 )
21日目
3,648
( 4,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
21日目
3,046
( 3,351 )
21日目
3,692
( 4,061 )
21日目
3,648
( 4,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
21日目
3,046
( 3,351 )
21日目
3,692
( 4,061 )
21日目

詳細情報

基本情報

K型シース熱電対。材質SUS316。Φ1.0~Φ8.0でビニール、ガラスリード線の商品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
計測用
5
満足度:5.0
温度コントロールの必要なものの測定に使用しています。汎用品であり特に注意を要することもなく使用でき良かったです。
0人が参考にしています。
温調器の温度センサで使用
4
満足度:4.0
設備故障により代替えとして使用しました。納期が早く助かりました。問題なく使用出来ました。
0人が参考にしています。
設備熱板温度管理
4
満足度:4.0
使用頻度も高く、壊れにくく、使い勝手もよく今後も継続して使用していく予定です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地
メーカー日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測
通常価格2,861-1,697 -4,984 -5,446 -1,797 -1,356 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜21日目在庫品1日目21日目
種類熱電対熱電対熱電対熱電対熱電対熱電対
熱電対の種類KKKKKK
測温接点非接地型非接地型非接地型非接地型非接地型非接地型
センサ形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付部形状スリーブなしなしなしネジ付フランジ付
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング