17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シース・保護管径(φ)

    ~mm
  • シース・保護管長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 21日以内

汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体 外形図

製品仕様

素子種類Pt100Ω
階級B級
素子数シングル
保護管材質SUS316
測温範囲0~450℃
端子箱標準密閉型

規格表

型番保護管外径D(mm)保護管長L(cm)
RN3-8-15φ815
RN3-8-3030
RN3-10-15φ1015
RN3-10-3030

型番リスト

表示件数

シース・保護管径

(φ)

シース・保護管長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8.0
150
10
1個
8.0
300
10
1個
10
150
10
1個
10
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,589
( 8,348 )
21日目
7,589
( 8,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,589
( 8,348 )
8日目
7,589
( 8,348 )
8日目

詳細情報

基本情報

白金測温抵抗体。密閉端子箱タイプの商品となります。シース・保護管径2種、シース・保護管長さ2種ご用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
設備の温度測定に購入しています。ステンレス製のため錆の心配もなくて良いです。汎用型であり、温度測定範囲や精度についても何...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体
メーカー日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測
通常価格7,58913,899 -9,889 -5,989 -5,889 -11,199 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレートストレートプレートストレートストレートストレート
取付部形状なしなしなしネジ付なしスリーブ
測温抵抗体の種類PtPtPtPtPtPt
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング